シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   Galaxy 3500
G35TEFBXR6 商品画像 Schneider Electric

G35TEFBXR6

G35TEFBXR6 商品画像 Schneider Electric
G35TEFBXR6

MGE Galaxy 3500 Empty拡張式ランフレーム、最大6のモジュラーバッテリー向け、バッテリーブレーカー

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 概観
    プレゼンテーション
    バックアップ時間を延ばすための、外観が統一されたバッテリ キャビネット
    リードタイム
    通常は 2 週間以内に発送
    一般
    提供機器
    インストールガイド
    仕様・寸法
    奥行き
    85.4 cm
    高さ
    149.9 cm
    製品重量
    443 kg
    52.3 cm
    入力
    入力電圧
    400 V 3 phases
    動作環境
    運転周囲温度
    0…40 °C
    運転高度
    0...3333 ft
    相対湿度
    0…95 %
    ストレージの外気温度
    0…40 °C
    storage altitude
    0.00…1015.90 m
    バッテリーとバッテリー運転可能時間
    バッテリースロットが空です
    0
    battery life
    8…10 year(s)
    装置取付
    密閉型バッテリ・キャビネット
    battery type
    外部バッテリ システム
    内部バッテリを
    バッテリー容量(VAh)
    0 VAh
    梱包単位
    パッケージ1重量
    473 kg
    環境維持の提供
    EU RoHS宣言書
    自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
    適合
  • 詳細を見る
    View less

    ドキュメント

    言語設定
    • すべての言語10
    • 日本語2
    • 英語8
    カタログ
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    Galaxy 3500 Product Brochure 400V - 50Hz (バージョン V1)
    ドキュメント内のファイル
    説明
    Brochure for MGE Galaxy 3500 displaying features and specifications
    prp.document.label.format zip
    サイズ 5.3 MB
    日付 11/09/28
    ドキュメント内のファイル
    説明
    Brochure for MGE Galaxy 3500 displaying features and specifications
    ユーザーガイド
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 7.8 MB
    日付 16/04/14
    990-1961E Receiving and Unpacking Galaxy 3500, 10-40 KVA 400 V & 208 V (バージョン V1)
    説明
    Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 3500, 10-40 kVA cabinets and remove them from the pallet
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 6.8 MB
    日付 16/04/25
    説明
    Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 3500, 10-40 kVA cabinets and remove them from the pallet
    990-2386E Galaxy 3500 3:3/3:1 10-40KVA Global Operation Manual (バージョン V1)
    説明
    Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy 3500 10-40 kVA system
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 7.7 MB
    日付 16/04/14
    説明
    Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy 3500 10-40 kVA system
    MGE Galaxy 3500 and Smart-UPS VT Cabinet for Batteries and Cabinet for Transformer 400V (バージョン V0)
    説明
    Installation sheet for the installation of MGE Galaxy 3500 and Smart-UPS VT Cabinet for Batteries and Cabinet for Transformer.
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 448.5 KB
    日付 09/07/31
    説明
    Installation sheet for the installation of MGE Galaxy 3500 and Smart-UPS VT Cabinet for Batteries and Cabinet for Transformer.
    CAD
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    G35TXR6B6 - MGE Galaxy 3500 Extended Run Enclosure with bat mods Exp to 6 (バージョン V1)
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    306.2 KB
    zip
    723.2 KB
    説明
    MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
    prp.document.label.format zip
    サイズ 1 MB
    日付 19/08/13
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    306.2 KB
    zip
    723.2 KB
    説明
    MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
    G35TBXR6B6 - MGE Galaxy 3500 Extended Run Enclosure with MCCB, bat mods Exp to 6 (バージョン V2)
    ドキュメント内のファイル
    zip
    747.2 KB
    pdf
    313.6 KB
    説明
    MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
    prp.document.label.format zip
    サイズ 1 MB
    日付 11/10/03
    ドキュメント内のファイル
    zip
    747.2 KB
    pdf
    313.6 KB
    説明
    MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
    仕様書ガイド
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    Galaxy 3500 10-40 kVA 380/400/415 V Technical Specifications (バージョン V1)
    説明
    Contains Technical Data, Facility Planning, Drawings, Options, Warranty
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 9 MB
    日付 16/04/21
    説明
    Contains Technical Data, Facility Planning, Drawings, Options, Warranty
    証明書
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 84.2 KB
    日付 16/01/06
    説明
    Certificate of Origin
    EU RoHS宣言書
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    G35TEFBXR6 : G35TEFBXR6_ROHS_DECLARATION
    説明
    G35TEFBXR6_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 195.3 KB
    日付 20/11/29
    説明
    G35TEFBXR6_ROHS_DECLARATION