trip unit TM63G, ComPact NSX 100/160, thermal magnetic, generator protection, 63 A rating, 3P 2d
LV429142
販売終了2021/01/23
LV429142の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
RoHS/REACh
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
EU RoHS宣言書
適合
中国版RoHS規則
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。