Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

LV429143 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV429143

別々のコンポーネント

LV429143 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV429143
別々のコンポーネント

trip unit - TMG - 40 A - 3 poles 2d

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    NSX100...250
    製品コンポーネントタイプ
    Trip unit
    適合性の範囲
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    デバイス応用
    Generator
    極の説明
    3P
    保護された極の説明
    2t
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    トリップユニットの名前
    TM-G
    トリップユニットの技術
    Thermal-magnetic
    トリップユニットの保護機能
    LI
    トリップユニットの定格
    40 A 40 °C
    補足
    取付モード
    固定された
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    0.7...1 x In
    長限時調整レンジ
    Fixed
    [tr] ?????
    120...400 s at 1.5 x In
    短間調整タイプ Isd
    Fixed
    [Isd] 短間調整タイプ
    80
    環境
    規格
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    製品認証
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    保護等級
    3 従い IEC 60947-1
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -50...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    有効な
    製品寿命指標
    Need no specific recycling operations
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    3P2D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIR
    日付 13/08/14
    サイズ 363 KB
    日付 13/08/14
    サイズ 765.8 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 2.2 MB
    REACh Declaration
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/13
    サイズ 0
    RoHs Declaration
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/13
    サイズ 0
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。