Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

LV429152 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV429152

別々のコンポーネント

LV429152 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV429152
別々のコンポーネント

trip unit - TMG - 63 A - 3 poles 3d

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    NSX100...250
    NSX100...250 DC
    製品コンポーネントタイプ
    Trip unit
    適合性の範囲
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    Compact NSX100 DC
    Compact NSX160 DC
    Compact NSX250 DC
    デバイス応用
    Generator
    極の説明
    3P
    保護された極の説明
    3t
    ネットワークタイプ
    AC
    DC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    トリップユニットの名前
    TM-G
    トリップユニットの技術
    Thermal-magnetic
    トリップユニットの保護機能
    LI
    トリップユニットの定格
    63 A 40 °C
    補足
    取付モード
    固定された
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz
    750 V DC
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    0.7...1 x In
    長限時調整レンジ
    Fixed
    [tr] ?????
    120...400 s at 1.5 x In
    短間調整タイプ Isd
    Fixed
    [Isd] 短間調整タイプ
    125
    環境
    規格
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    製品認証
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    保護等級
    3 従い IEC 60947-1
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -50...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    有効な
    製品寿命指標
    Need no specific recycling operations
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/21
    サイズ 13.2 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT
    日付 18/06/08
    サイズ 485.7 KB
    日付 18/06/08
    サイズ 674 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 2.2 MB
    REACh Declaration
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/13
    サイズ 0
    RoHs Declaration
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/13
    サイズ 0
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。