Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

LV429180 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV429180

別々のコンポーネント

LV429180 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV429180
別々のコンポーネント

trip unit - Micrologic 6.2 E - M 80 A - 3 poles 3d

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    NSX100...250
    製品コンポーネントタイプ
    コントロールユニット
    適合性の範囲
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    デバイス応用
    Motor
    極の説明
    3P
    保護された極の説明
    3t
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    トリップユニットの名前
    Micrologic 6.2 E-M
    トリップユニットの技術
    電子的な
    トリップユニットの保護機能
    LSIG
    トリップユニットの定格
    80 A 65 °C
    保護タイプ
    Overload protection (long time) L
    Instantaneous short-circuit protection I
    Short time short-circuit protection S
    Ground fault protection G
    補足
    取付モード
    固定された
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz
    motor tripping class
    10
    20
    30
    5
    補完的な電動機保護
    Current unbalance
    Protracted starting time
    Stalled rotor
    Underload
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    35...80 A
    長限時調整レンジ
    Adjustable
    [tr] ?????
    10 s at 7.2 x Ir 10
    120 s at 1.5 x Ir 5
    20 s at 7.2 x Ir 20
    240 s at 1.5 x Ir 10
    26 s at 6 x Ir 20
    30 s at 7.2 x Ir 30
    38 s at 6 x Ir 30
    480 s at 1.5 x Ir 20
    5 s at 7.2 x Ir 5
    720 s at 1.5 x Ir 30
    13.5 s at 6 x Ir 10
    6.5 s at 6 x Ir 5
    熱メモリ
    20 minutes before and after tripping
    短間調整タイプ Isd
    Adjustable
    [Isd] 短間調整タイプ
    5...13 x Ir
    短時間遅延調整タイプ
    Fixed
    瞬時調整タイプ Ii
    Fixed
    instantaneous pick-up adjustment range
    1200 A
    地絡遅延調整タイプ-tg
    Adjustable
    地絡検出調整タイプ
    Adjustable
    [Ig] 地絡検出調整レンジ
    0...0.4 s
    [Ig] 地絡検出調整レンジ
    0.2...1 x In
    ゾーン選択インターロック ZSI
    と共に
    表示タイプ
    LCD display
    計測タイプ
    電力系
    電気的データの記録
    Maintenance indicators
    環境
    規格
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    製品認証
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    保護等級
    3 従い IEC 60947-1
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -40...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    有効な
    製品寿命指標
    有効な
    契約保証
    Warranty period
    18 months 18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/21
    サイズ 13.2 MB
    日付 18/08/21
    サイズ 5.3 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT
    日付 18/06/08
    サイズ 485.7 KB
    日付 18/06/08
    サイズ 674 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    REACh宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/14
    サイズ 0
    EU RoHS宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/14
    サイズ 0
    ソフトウェア - リリースノート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/03
    サイズ 625.7 KB
    日付 18/10/11
    サイズ 788.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。