LV429264
-
特性
主な仕様 オモ シヨウ 装置の略称 Straight terminal extensions製品コンポーネントタイプ Terminal extensionオプション品 / 部品 カテゴリー オプション適合性の範囲 ComPact NSX100ComPact NSX160ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DCEasyPact CVS100EasyPact CVS160EasyPact CVS250INS250 Compact INV100...250極の説明 4Pセットごとの数量 4mounting position Straight詳細仕様 ショウサイ シヨウ [In] 定格電流 250 A梱包単位 パッケージのユニットタイプ1 PCEパッケージ1のユニット数 1パッケージ1重量 298 gパッケージ1の高さ 3.5 cmパッケージ1の幅 9.5 cmパッケージ1の長さ 12 cmパッケージのユニットタイプ2 BB1パッケージ2のユニット数 12パッケージ2重量 3.79 kgパッケージ2の高さ 20 cmパッケージ2の幅 11 cmパッケージ2の長さ 35 cmパッケージのユニットタイプ3 S04パッケージ3のユニット数 60パッケージ3重量 19.52 kgパッケージ3の高さ 30 cmパッケージ3の幅 40 cmパッケージ3の長さ 60 cm環境維持の提供 循環型製品提供状況 グリーンプレミアム製品REACh宣言書 REAChフリー(SVHC) はいEU RoHS宣言書