Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

time delay relay - for voltage release MN - 48 V AC - 50/60Hz

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    装置の略称
    MN 遅延装置
    製品コンポーネントタイプ
    遅延装置
    デバイス応用
    制御
    適合性の範囲
    コンパクト - コンパクト NSX
    コンパクト - Compact NSX DC
    イージーパクト - EasyPact CVS
    PowerPact - PowerPact Multistandard
    電圧引外しタイプ
    不足電圧引外し
    制御回路電圧
    48 V AC 50/60 Hz
    補足
    インパルス持続時間
    200 ms
    time delay range
    0.25 s
    しきい値引外し電圧
    0.35...0.7 x Un の間- 開けられている 時
    0.85 x Un の間- 閉じられている 時
    供給保持電力
    4.5 VA
    供給流入電力
    200 VA
    取付モード
    固定された
    環境維持の提供
    RoHS (月日: YYWW)
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
    Need no specific recycling operations
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 日本語
    • ドイツ語
    • スペイン語
    • 中国語
    • ロシア語
    • フランス語
    • ポルトガル語
    • イタリア語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (バージョン 1.7)
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Compact NSX100-630 - User guide (バージョン 00)
    日付 19/03/14
    サイズ 13.2 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    CAD files for LV429426: 48V AC 50/60HZ MN DELAY UNIT (バージョン 1.0)
    48V AC 50/60HZ MN DELAY UNIT (バージョン 1.0)
    日付 18/08/06
    サイズ 707.5 KB
    日付 18/08/06
    サイズ 374.4 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    MN (UVR) / MX (SHT) Voltage Releases (バージョン 08)
    日付 19/01/08
    サイズ 2.1 MB
    EU RoHS宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/03/25
    サイズ 0
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (バージョン 1.0)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。