Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

circuit breaker Compact NSX100B - TMD - 63 A - 3 poles 2d

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    レンジ
    コンパクト
    製品名
    コンパクト NSX
    製品コンポーネントタイプ
    配線用遮断器
    装置の略称
    Compact NSX100B
    デバイス応用
    配電
    極の説明
    3P
    保護された極の説明
    2t
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    [In] 定格電流
    100 A ( 40 °C )
    [Ui] 定格絶縁電圧
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    8 kV
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    B (25 kA) AC
    遮断容量
    25 kA Icu  での 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    15 kA Icu  での 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    20 kA Icu  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    40 kA Icu  での 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 7.5 kA 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    アイソレーション適用
    正しい 従い EN 60947-2
    正しい 従い IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category A
    トリップユニットの名前
    TM-D
    トリップユニットの技術
    Thermal-magnetic
    トリップユニットの保護機能
    LI
    トリップユニットの定格
    63 A ( 40 °C )
    保護タイプ
    Overload protection (thermal) L
    Short-circuit protection (magnetic) I
    保護等級
    3 従い IEC 60664-1
    補足
    制御タイプ
    Toggle
    取付モード
    固定された
    取付補助
    Backplate
    上側の接続
    Front
    下側の接続
    Front
    機械的耐久性
    50000 回
    電気的耐久性
    10000 cycles 690 V In 従い IEC 60947-2
    20000 cycles 690 V In/2 従い IEC 60947-2
    30000 cycles 440 V In 従い IEC 60947-2
    50000 cycles 440 V In/2 従い IEC 60947-2
    接続間隔
    35 mm
    局所信号
    Positive contact indication
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    0.7...1 x In
    長限時調整レンジ
    Fixed
    [tr] ?????
    15 s 6 x Ir
    120...400 s 1.5 x In
    短間調整タイプ Isd
    Fixed
    [Isd] 短間調整タイプ
    500 A
    短時間遅延調整タイプ
    Fixed
    高さ
    161 mm
    105 mm
    奥行き
    86 mm
    製品重量
    2.05 kg
    環境
    過電圧カテゴリー
    Class II
    電気的衝撃保護クラス
    Class II
    規格
    EN/IEC 60947
    製品認証
    CCC
    Marine
    EAC
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    IK 保護等級
    IK07 従い IEC 62262
    運転周囲温度
    -35...70 °C
    ストレージの外気温度
    -55...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    有効な
    製品寿命指標
    有効な
    契約保証
    Warranty period
    18 months 18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • ドイツ語
    • スペイン語
    • 中国語
    • ロシア語
    • フランス語
    • ポルトガル語
    • イタリア語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (バージョン 1.7)
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (バージョン 04)
    Compact NSX100-630 - User guide (バージョン 00)
    日付 19/03/14
    サイズ 13.2 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (バージョン 1.0)
    日付 11/09/29
    サイズ 894.9 KB
    日付 11/09/29
    サイズ 91.8 KB
    日付 11/09/29
    サイズ 5.2 MB
    日付 11/09/29
    サイズ 197.3 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (バージョン 1.0)
    日付 18/11/20
    サイズ 983.5 KB
    日付 18/11/20
    サイズ 400.7 KB
    NSX100/160/250 4P; VigiCompact circuit breaker (バージョン 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (バージョン 1.0)
    日付 17/12/05
    サイズ 61.7 KB
    日付 17/12/05
    サイズ 2.9 MB
    日付 17/12/05
    サイズ 112.9 KB
    日付 17/12/05
    サイズ 534.6 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (バージョン 1.0)
    日付 11/09/30
    サイズ 712.9 KB
    日付 11/09/30
    サイズ 77 KB
    日付 11/09/30
    サイズ 4.2 MB
    日付 11/09/30
    サイズ 147.8 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (バージョン 08)
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (バージョン 09)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。