LV429562
-
特性
主な仕様 オモ シヨウ レンジ コンパクト製品名 コンパクト NSX製品群 ComPact NSX100...250装置の略称 NSX100B製品コンポーネントタイプ 配線用遮断器デバイス応用 配電Number of poles 4P保護された極の説明 3tニュートラル位置 左[In] 定格電流 63 A での 40 °C[Ue] 定格使用電圧 690 V AC 50/60 Hzネットワークタイプ ACネットワーク周波数 50/60 Hzアイソレーション適用 Yes conforming to EN/IEC 60947-2利用カテゴリ Category A[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 15 kA Icu での 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-220 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-225 kA Icu での 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-240 kA Icu での 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2Performance level B 25 kA 415 V ACトリップユニットの名前 TM-Dトリップユニットの技術 Thermal-magneticトリップユニットの保護機能 LI制御タイプ ToggleCircuit breaker mounting mode 固定された詳細仕様 ショウサイ シヨウ [Ui] 定格絶縁電圧 800 V AC 50/60 Hz[Uimp] 定格インパルス耐電圧 8 kV[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 20 kA での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-225 kA での 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-240 kA での 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-27.5 kA での 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2機械的耐久性 50000 cycles電気的耐久性 10000 cycles での 690 V In20000 cycles での 690 V In/230000 cycles での 440 V In50000 cycles での 440 V In/2取付補助 Backplate上側の接続 Front