シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   Compact NSX <630A
LV429880 商品画像 Schneider Electric
販売終了

LV429880

Green premium brand logo
LV429880 商品画像 Schneider Electric
販売終了
LV429880
Green premium brand logo

circuit breaker ComPact NSX100F, 36 kA at 415 VAC, MicroLogic 5.2 A trip unit 100 A, 3 poles 3d

特性をさらに表示
商業的状況
生産中止予定 23 7月 2021
サービス終了予定日 23 7月 2021
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 主な仕様 オモ シヨウ
    レンジ
    コンパクト
    製品名
    コンパクト NSX
    製品群
    ComPact NSX100...250
    装置の略称
    NSX100F
    製品コンポーネントタイプ
    配線用遮断器
    デバイス応用
    配電
    Number of poles
    3P
    保護された極の説明
    3t
    [In] 定格電流
    100 A at 40 °C
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    アイソレーション適用
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    利用カテゴリ