Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

LV431886 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV431886

配線用遮断器

LV431886 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV431886
配線用遮断器

circuit breaker Compact NSX250N - Micrologic 5.2 A - 160 A - 4 poles 4d

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    レンジ
    コンパクト
    製品名
    コンパクト NSX
    製品コンポーネントタイプ
    配線用遮断器
    装置の略称
    Compact NSX250N
    デバイス応用
    配電
    極の説明
    4P
    保護された極の説明
    4t
    3t
    3t + 1.6 N
    3t + N/2
    ニュートラル位置
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    [In] 定格電流
    250 A ( 40 °C )
    [Ui] 定格絶縁電圧
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    8 kV
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    N (50 kA) AC
    遮断容量
    50 kA Icu  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    10 kA Icu  での 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    35 kA Icu  での 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    50 kA Icu  での 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    36 kA Icu  での 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    90 kA Icu  での 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    15 kA  での 600 V AC 50/60 Hz 従い UL 508
    50 kA  での 480 V AC 50/60 Hz 従い UL 508
    85 kA  での 240 V AC 50/60 Hz 従い UL 508
    [Ics] 定格使用短絡遮断容量
    Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 35 kA 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 36 kA 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    Ics 90 kA 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    アイソレーション適用
    正しい 従い EN 60947-2
    正しい 従い IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category A
    トリップユニットの名前
    Micrologic 5.2 A
    トリップユニットの技術
    電子的な
    トリップユニットの保護機能
    LSI
    トリップユニットの定格
    160 A ( 40 °C )
    保護タイプ
    Overload protection (long time) L
    Instantaneous short-circuit protection I
    Short time short-circuit protection S
    保護等級
    3 従い IEC 60664-1
    補足
    制御タイプ
    Toggle
    取付モード
    固定された
    取付補助
    Backplate
    上側の接続
    Front
    下側の接続
    Front
    auxiliary contact composition
    Without
    機械的耐久性
    20000 回
    電気的耐久性
    10000 cycles 440 V In 従い IEC 60947-2
    10000 cycles 690 V In/2 従い IEC 60947-2
    20000 cycles 440 V In/2 従い IEC 60947-2
    5000 cycles 690 V In 従い IEC 60947-2
    接続間隔
    35 mm
    局所信号
    LED ready
    LED 90 % Ir
    LED 105 % Ir
    中性線保護設定
    0.5 x Ir 3t + N/2
    1 x Ir 4t
    1.6 x Ir 3t + OSN
    No protection 3t
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    63...160 A
    長限時調整レンジ
    Adjustable
    [tr] ?????
    15...400 s 1.5 x Ir
    0.35...11 s 7.2 x Ir
    0.5...16 s 6 x Ir
    熱メモリ
    20 minutes before and after tripping
    短間調整タイプ Isd
    Adjustable
    [Isd] 短間調整タイプ
    1.5...10 x Ir
    短時間遅延調整タイプ
    Adjustable
    [tsd] 短時間遅延調整範囲
    0...0.4 s
    瞬時調整タイプ Ii
    調整可能
    瞬時調整レンジ
    1.5...12 x In
    ゾーン選択インターロック ZSI
    と共に
    データのコミュニケーション
    Energy metering
    Maintenance indicators
    Demand current and power
    Instantaneous and demand values
    Protection and alarm settings
    Maximeters/minimeters
    Time-stamped histories and event tables
    Power quality
    表示タイプ
    LCD display
    計測タイプ
    電流計
    電気的データの記録
    Maintenance indicators
    高さ
    161 mm
    140 mm
    奥行き
    86 mm
    製品重量
    2.8 kg
    環境
    過電圧カテゴリー
    Class II
    電気的衝撃保護クラス
    Class II
    規格
    UL 508
    EN/IEC 60947
    製品認証
    CCC
    EAC
    Marine
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    IK 保護等級
    IK07 従い IEC 62262
    運転周囲温度
    -35...70 °C
    ストレージの外気温度
    -55...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    有効な
    製品寿命指標
    有効な
    契約保証
    Warranty period
    18 months 18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/21
    サイズ 13.2 MB
    日付 18/08/21
    サイズ 5.3 MB
    日付 18/11/25
    サイズ 1.4 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker
    日付 16/12/23
    サイズ 92.6 KB
    日付 16/12/23
    サイズ 803.4 KB
    日付 16/12/23
    サイズ 5.2 MB
    日付 16/12/23
    サイズ 176.9 KB
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker
    日付 11/09/29
    サイズ 103.7 KB
    日付 11/09/29
    サイズ 875.7 KB
    日付 11/09/29
    サイズ 5.8 MB
    日付 11/09/29
    サイズ 207.5 KB
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker
    日付 11/10/02
    サイズ 120.3 KB
    日付 11/10/02
    サイズ 1 MB
    日付 11/10/02
    サイズ 6.8 MB
    日付 11/10/02
    サイズ 260 KB
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    日付 16/12/22
    サイズ 909.5 KB
    日付 16/12/22
    サイズ 546.9 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/12/04
    サイズ 4.9 MB
    REACh宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/21
    サイズ 0
    EU RoHS宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/21
    サイズ 0
    ソフトウェア - リリースノート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/03
    サイズ 625.7 KB
    日付 18/10/11
    サイズ 788.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。