Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

LV432112 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV432112

別々のコンポーネント

LV432112 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV432112
別々のコンポーネント

trip unit - Micrologic 6.3 E - 400 A - 4 poles 4d

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    製品群
    NSX400...630
    製品コンポーネントタイプ
    コントロールユニット
    適合性の範囲
    Compact NSX400
    Compact NSX630
    デバイス応用
    配電
    Generator
    極の説明
    4P
    保護された極の説明
    4t
    3t + 1.6 N
    3t
    3t + N/2
    ニュートラル位置
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    トリップユニットの名前
    Micrologic 6.3 E
    トリップユニットの技術
    電子的な
    トリップユニットの保護機能
    LSIG
    トリップユニットの定格
    400 A 40 °C
    保護タイプ
    Overload protection (long time) L
    Instantaneous short-circuit protection I
    Short time short-circuit protection S
    Ground fault protection G
    補足
    取付モード
    固定された
    [Ue] 定格使用電圧
    690 V AC 50/60 Hz
    中性線保護設定
    0.5 x Ir 3t + N/2
    1 x Ir 4t
    1.6 x Ir 3t + OSN
    No protection 3t
    長時調整タイプ Ir
    調整
    長時調整レンジ
    160...400 A
    長限時調整レンジ
    Adjustable
    [tr] ?????
    15...400 s at 1.5 x Ir
    0.35...11 s at 7.2 x Ir
    0.5...16 s at 6 x Ir
    熱メモリ
    20 minutes before and after tripping
    短間調整タイプ Isd
    Adjustable
    [Isd] 短間調整タイプ
    1.5...10 x Ir
    短時間遅延調整タイプ
    Adjustable
    [tsd] 短時間遅延調整範囲
    0...0.4 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.1...0.4 s I²t=on
    0...0.4 s I²t=off
    瞬時調整タイプ Ii
    調整可能
    instantaneous pick-up adjustment range
    1.5...11 x In Compact NSX630
    1.5...12 x In Compact NSX400
    地絡遅延調整タイプ-tg
    Adjustable
    地絡検出調整タイプ
    Adjustable
    [Ig] 地絡検出調整レンジ
    0...0.4 s
    [Ig] 地絡検出調整レンジ
    0.2...1 x In
    ゾーン選択インターロック ZSI
    と共に
    データのコミュニケーション
    Instantaneous and demand values
    Maintenance indicators
    Maximeters/minimeters
    Energy metering
    Protection and alarm settings
    Demand current and power
    Time-stamped histories and event tables
    Power quality
    表示タイプ
    LCD display
    計測タイプ
    電力系
    電気的データの記録
    Maintenance indicators
    環境
    規格
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    製品認証
    EAC
    CCC
    Marine
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    保護等級
    3 従い IEC 60947-1
    運転周囲温度
    -25...70 °C
    ストレージの外気温度
    -40...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
    契約保証
    Warranty period
    18 months 18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/21
    サイズ 13.2 MB
    日付 18/08/21
    サイズ 5.3 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT
    日付 18/06/08
    サイズ 556.4 KB
    日付 18/06/08
    サイズ 861.3 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 54.4 KB
    日付 17/09/21
    サイズ 2.8 MB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 191.7 KB
    REACh宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/21
    サイズ 0
    EU RoHS宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/21
    サイズ 0
    ソフトウェア - リリースノート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/03
    サイズ 625.7 KB
    日付 18/10/11
    サイズ 788.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。