Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

LV432405 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV432405

別々のコンポーネント

LV432405 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV432405
別々のコンポーネント

circuit breaker Compact NSX400L - 400 A - 3 poles - without trip unit

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 主要
    レンジ
    コンパクト
    製品群
    NSX400...630
    製品コンポーネントタイプ
    基本フレーム
    装置の略称
    Compact NSX400L
    デバイス応用
    配電
    配線用遮断器の名前
    Compact NSX400L
    極の説明
    3P
    ネットワークタイプ
    AC
    ネットワーク周波数
    50/60 Hz
    [In] 定格電流
    400 A ( 40 °C )
    [Ui] 定格絶縁電圧
    800 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    [Uimp] 定格インパルス耐電圧
    8 kV 従い IEC 60947-2
    [Ue] 定格使用電圧
    AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    遮断容量コード
    L
    遮断容量
    130 kA Icu  での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    150 kA Icu  での 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    150 kA Icu  での 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    50 kA Icu  での 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    70 kA Icu  での 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    35 kA Icu  での 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
    アイソレーション適用
    正しい 従い EN 60947-2
    正しい 従い IEC 60947-2
    利用カテゴリ
    Category A
    保護等級
    3 従い IEC 60947-1
    補足
    制御タイプ
    Toggle
    取付モード
    固定された
    取付補助
    Backplate
    上側の接続
    Front
    下側の接続
    Front
    保護タイプ
    保護無し
    機械的耐久性
    15000 回 従い IEC 60947-2
    電気的耐久性
    12000 回 440 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-2
    3000 回 690 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-2
    6000 回 440 V AC 50/60 Hz In 従い IEC 60947-2
    6000 回 690 V AC 50/60 Hz In/2 従い IEC 60947-2
    接続間隔
    45 mm
    高さ
    255 mm
    140 mm
    奥行き
    110 mm
    環境
    規格
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    UL 508
    製品認証
    CSA
    UL
    IP 保護等級
    IP40 従い IEC 60529
    IK 保護等級
    IK07 従い IEC 62262
    運転周囲温度
    -35...70 °C
    ストレージの外気温度
    -55...85 °C
    環境維持の提供
    持続可能な提供ステータス
    グリーンプレミアム製品
    RoHS (月日: YYWW)
    REACh
    製品環境プロファイル
    製品寿命指標
    契約保証
    Warranty period
    18 months
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/08/21
    サイズ 13.2 MB
    日付 18/08/21
    サイズ 5.3 MB
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI
    日付 13/09/13
    サイズ 284.4 KB
    日付 13/09/13
    サイズ 508.5 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 7.2 MB
    使用済み製品情報
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 54.4 KB
    製品環境プロファイル
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/31
    サイズ 191.7 KB
    REACh宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/11
    サイズ 0
    EU RoHS宣言書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 19/01/11
    サイズ 0
    ソフトウェア - リリースノート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/10/11
    サイズ 788.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。