シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   AccuSine
PCST500C 商品画像 Schneider Electric
販売終了

PCST500C

PCST500C 商品画像 Schneider Electric
販売終了
PCST500C

ケーブル用3クローズ丸型CT 500A/1キット

特性をさらに表示
PCST500Cの置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 概観
    リードタイム
    通常 3 週間以内で出荷
    一般
    提供機器
    取り付け用ハードウェア
    ネジ
    仕様・寸法
    White
    奥行き
    6.1 cm
    高さ
    9.6 cm
    製品重量
    1.76 kg
    7.1 cm
    規格/保証
    規格
    EN 60950
    IEC 61000-4-5
    動作環境
    運転周囲温度
    -5…45 °C
    運転高度
    0...3333 ft
    相対湿度
    0…95 %
    ストレージの外気温度
    -25…65 °C
    storage altitude
    0.00…9144.00 m
    梱包単位
    パッケージ1重量
    1.8 kg
    パッケージ1の高さ
    27 cm
    パッケージ1の幅
    18.5 cm
    パッケージ1の長さ
    8 cm
    環境維持の提供
    EU RoHS宣言書
    調査中
    契約保証
    保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
  • 詳細を見る
    View less

    ドキュメント

    言語設定
    • すべての言語9
    • 日本語4
    • 英語5
    ユーザーガイド
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 1.1 MB
    日付 16/11/16
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 692.9 KB
    日付 16/11/14
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 1.5 MB
    日付 15/07/10
    990-4530B AccuSine SWP 20–480 A active harmonic filter Installation manual (バージョン V2)
    説明
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Accusine SWP
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 1.1 MB
    日付 16/11/16
    説明
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Accusine SWP
    990-4532B AccuSine SWP 20–480 A Active Harmonic Filter Operation (バージョン V2)
    説明
    Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Accusine system.
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 516.8 KB
    日付 16/11/14
    説明
    Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Accusine system.
    AccuSine SWP 20 - 480 A Autotransformer for 208 V Mains Installation Manual (バージョン V0)
    説明
    Installation manual providing the certified electrician with information on how to connect the system
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 1.3 MB
    日付 15/07/10
    説明
    Installation manual providing the certified electrician with information on how to connect the system
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 353.3 KB
    日付 15/07/10
    説明
    Receiving and Unpacking Sheet
    仕様書ガイド
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    Accusine SWP 20-480 A Technical Specifications (バージョン V0)
    説明
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 355.9 KB
    日付 15/07/10
    説明
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    EU RoHS宣言書
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    PCST500C : PCST500C_ROHS_DECLARATION
    説明
    PCST500C_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 195.3 KB
    日付 20/12/05
    説明
    PCST500C_ROHS_DECLARATION