シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   モジュール型電源アクセサリ
PDM1320IEC-3P-3 商品画像 Schneider Electric

PDM1320IEC-3P-3

Green premium brand logo Product Logo
PDM1320IEC-3P-3 商品画像 Schneider Electric
PDM1320IEC-3P-3
Green premium brand logo Product Logo

APC IT Power Distribution Module 3x1 極 3 線 20A 240V IEC309 1680cm 1680cm 1680cm

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 概観
    プレゼンテーション
    工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
    リードタイム
    通常 3 週間以内で出荷
    一般
    提供機器
    インストールガイド
    仕様・寸法
    奥行き
    41.9 cm
    高さ
    15.2 cm
    質量 
    9.09 kg
    43.2 cm
    入力
    周波数
    60 Hz
    Max line current
    20 A
    入力電圧
    240 V
    出力
    最大出力電流
    20 A
    number of power socket outlets
    3 IEC 60309 20 A
    output voltage
    240 V
    規格/保証
    製品認証
    UL規格リスト掲載
    Packing Units
    パッケージ1重量
    10 kg
    パッケージ1の高さ
    15.2 cm
    パッケージ1の幅
    43.2 cm
    パッケージ1の長さ
    41.9 cm
    Offer Sustainability
    循環型製品提供状況
    グリーンプレミアム製品
    REACh宣言書
    EU RoHS宣言書
    適合
    適合
    水銀フリー
    はい
    RoHS適用除外情報
    環境情報開示
    (資源)循環性
    契約保証
    保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換