Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

PDM2330L6-23-1200 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 モジュール型電源アクセサリ

モジュール型電源アクセサリ - PDM2330L6-23-1200

PDM2330L6-23-1200 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 モジュール型電源アクセサリ
モジュール型電源アクセサリ - PDM2330L6-23-1200

APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1200CM

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 購入
    概要
    説明
    工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
    モデル名
    APC IT Power Distribution Module 2 Pole 3 Wire 30A L2-L3 L6-30 1200CM
    付属
    導入ガイド
    標準のリード タイム
    通常 3 週間以内で出荷
    製品販売地域
    カナダ , 日本 , アメリカ合衆国
    出力
    定格出力電圧
    208V
    最大出力電流
    30 A
    出力接続
    (1) NEMA L6-30R (Battery Backup)
    入力
    定格入力電圧
    208V
    入力周波数
    60 Hz
    最大ライン電流(単相)
    30 A
    仕様・寸法
    質量
    4.29 kg
    高さ
    127 mm
    444 mm
    奥行き
    406 mm
    出荷重量
    5.2 kg
    梱包時の高さ
    127 mm
    梱包時の幅
    444 mm
    梱包時の奥行き
    406 mm
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 30 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -15 - 40 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-4500 メートル
    規格/保証
    認証
    UL規格リスト掲載
    保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 16/02/05
    サイズ 120.6 KB
    日付 16/04/29
    サイズ 377.8 KB
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    日付 18/05/23
    サイズ 97.8 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。