シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   モジュール型電源アクセサリ
PDM3516IEC-740 商品画像 Schneider Electric

PDM3516IEC-740

Product Logo
PDM3516IEC-740 商品画像 Schneider Electric
PDM3516IEC-740
Product Logo

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 16A IEC309 740cm

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 概観
    プレゼンテーション
    工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
    リードタイム
    通常 3 週間以内で出荷
    一般
    提供機器
    インストールガイド
    仕様・寸法
    奥行き
    40.6 cm
    高さ
    15.2 cm
    製品重量
    3.29 kg
    43.2 cm
    入力
    周波数
    50 Hz
    Max line current
    16 A
    入力電圧
    400 V 3 phases
    出力
    最大出力電流
    16 A
    number of power socket outlets
    1 IEC 60309 16 A
    output voltage
    230 V
    400 V 3 phases
    規格/保証
    製品認証
    CE
    VDE
    梱包単位
    パッケージ1重量
    4.2 kg
    環境維持の提供
    EU RoHS宣言書
    調査中
    契約保証
    保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
  • 詳細を見る
    View less

    ドキュメント

    言語設定
    • すべての言語9
    • 日本語2
    • 英語7
    カタログ
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (バージョン V5)
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    説明
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    prp.document.label.format zip
    サイズ 145.4 KB
    日付 15/07/07
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    説明
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    ユーザーガイド
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 529.3 KB
    日付 16/03/10
    Installation Power Distribution Modules (バージョン V2)
    説明
    Power Distribution Module Installation instructions
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 373.7 KB
    日付 16/03/10
    説明
    Power Distribution Module Installation instructions
    証明書
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    VDE Agency Approval - VDE Certification of Conformity for Power Distribution Modules (バージョン V0)
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    995.3 KB
    pdf
    995.3 KB
    説明
    VDE approval of PDPM35xxIEC-yyy, PDM13xxIEC-yyy, PDM3xxIEC-30R-yyy, PDM23xxIEC-3P30R-y
    prp.document.label.format zip
    サイズ 1.9 MB
    日付 11/10/31
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    995.3 KB
    pdf
    995.3 KB
    説明
    VDE approval of PDPM35xxIEC-yyy, PDM13xxIEC-yyy, PDM3xxIEC-30R-yyy, PDM23xxIEC-3P30R-y
    VDE Certification of Conformity for ModularPDU Modules: RCD and 3 x 1-pole (3 x 3wire cords) (バージョン V0)
    説明
    Power Distribution Modules: Residual Current Devices; Three 3-wire cords.
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 848.4 KB
    日付 09/03/25
    説明
    Power Distribution Modules: Residual Current Devices; Three 3-wire cords.
    EU RoHS宣言書
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    PDM3516IEC-740 : PDM3516IEC-740_ROHS_DECLARATION
    説明
    PDM3516IEC-740_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 195.3 KB
    日付 20/11/27
    説明
    PDM3516IEC-740_ROHS_DECLARATION
    アプリケーション・ソリューション
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (バージョン V1)
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    60 KB
    zip
    569.7 KB
    説明
    Our Modular Power Distribution applications are compliant with European standards, but for cases where customers with Modular Power Distribution Units need to comply with local standards in France, Italy, and Norway, special consideration must be taken when routing the neutral through the system. The purpose of this application note is to define compliant and non-compliant systems and explain how to ensure code compliance for Modular PDU installations.
    prp.document.label.format zip
    サイズ 629.6 KB
    日付 15/07/07
    ドキュメント内のファイル
    pdf
    60 KB
    zip
    569.7 KB
    説明
    Our Modular Power Distribution applications are compliant with European standards, but for cases where customers with Modular Power Distribution Units need to comply with local standards in France, Italy, and Norway, special consideration must be taken when routing the neutral through the system. The purpose of this application note is to define compliant and non-compliant systems and explain how to ensure code compliance for Modular PDU installations.
    使用済み製品情報
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    EoLi - Power Distribution Modules (バージョン 1.0)
    説明
    End of Life Instruction (EoLI) for Power Distribution Modules
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 239.5 KB
    日付 20/11/20
    説明
    End of Life Instruction (EoLI) for Power Distribution Modules
    製品環境プロファイル
    形式
    サイズ
    日付
    マイドキュメントに追加
    ePEP - Power Distribution Modules (バージョン 1.0)
    説明
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Power Distribution Modules for Modular Power Distribution Units
    prp.document.label.format pdf
    サイズ 329.1 KB
    日付 20/11/20
    説明
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Power Distribution Modules for Modular Power Distribution Units