シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   モジュール型電源アクセサリ
PDM3520IEC309-560 商品画像 Schneider Electric

PDM3520IEC309-560

Product Logo
PDM3520IEC309-560 商品画像 Schneider Electric
PDM3520IEC309-560
Product Logo

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 20A 240V IEC309 560cm

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 概観
    プレゼンテーション
    工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。
    リードタイム
    通常 3 週間以内で出荷
    一般
    提供機器
    インストールガイド
    仕様・寸法
    奥行き
    40.6 cm
    高さ
    12.7 cm
    質量
    4.82 kg
    44.4 cm
    入力
    周波数
    60 Hz
    plug standard
    IEC 60309
    許容入力電圧
    200…240 V
    Max line current
    20 A
    入力電圧
    230 V
    出力
    最大出力電流
    20 A
    number of power socket outlets
    1 IEC 60309
    output voltage
    240 V
    規格/保証
    製品認証
    UL規格リスト掲載
    梱包単位
    パッケージ1重量
    5.36 kg
    パッケージ1の高さ
    12.7 cm
    パッケージ1の幅
    44.4 cm
    パッケージ1の長さ
    40.6 cm
    環境維持の提供
    REACh宣言書
    EU RoHS宣言書
    調査中
    水銀フリー
    はい
    RoHS適用除外情報
    環境情報開示