Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

PDPM138H-5U 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 モジュール型配電装置

モジュール型配電装置 - PDPM138H-5U

PDPM138H-5U 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 モジュール型配電装置
モジュール型配電装置 - PDPM138H-5U

APC Modular Rackmounted IT Power Distribution Unit 138KW 200A 400V 18 Pole 5U

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    APC Modular Rackmounted IT Power Distribution Unit 138KW 200A 400V 18 Pole 5U
    付属
    インストールガイド
    標準のリード タイム
    通常 3 週間以内で出荷
    製品販売地域
    アフガニスタン , アルバニア , アルジェリア , アンドラ , アンゴラ , アルメニア , オーストラリア , オーストリア , アゼルバイジャン , バーレーン , バングラデシュ , ベラルーシ , ベルギー , ベナン , ブータン , ボスニア・ヘルツェゴビナ , ボツワナ , ブルネイ・ダルサラーム国 , ブルガリア , ブルキナファソ , ブルンジ , カメルーン , ケイマン諸島 , 中央アフリカ共和国 , チャド , 中国 , コンゴ , コンゴ民主共和国 , クック諸島 , コートジボワール , クロアチア , キプロス , チェコ共和国 , デンマーク , ジブチ , 東チモール , エジプト , 赤道ギニア , エリトリア , エストニア , エチオピア , フィジー , フィンランド , フランス , ガボン , ガンビア , グルジア , ドイツ , ガーナ , ジブラルタル , ギリシャ , グアドループ島 , ギニア , 仏領ギアナ , 香港 , ハンガリー , アイスランド , インド , インドネシア , イラン(イスラム共和国) , イラク , アイルランド , イスラエル , イタリア , 日本 , ジョーダン , カザフスタン , ケニア , 大韓民国 , クウェート , ラトピア , レバノン , レソト , ライベリア , リヒテンシュタイン , リトアニア , ルクセンブルグ , マケドニア , マダガスカル , マラウィ , マレーシア , マリ , マルタ , マルティニーク島 , モーリタニア , モーリシャス , メイヨット , モルドバ共和国 , モンゴル国 , モロッコ , モザンビーク , ミャンマー , ナミビア , ネパール , オランダ , ニュージーランド , ニジェール , ナイジェリア , ノルウェイ , オマーン , パキスタン , パプアニューギニア , フィリピン , ポーランド , ポルトガル , 親睦会 , ルーマニア , ロシア共和国 , ルワンダ , サウジアラビア , セネガル , シエラレオネ , シンガポール , スロバキア共和国 , スロベニア , ソマリア , 南アフリカ , スペイン , スリランカ , スーダン , スリナム , スウェーデン , スイス , 台湾 , タジキスタン , タンザニア連合共和国 , タイ , トーゴ , ????? , トルコ , トルクメニスタン , ウガンダ , ウクライナ , アラブ首長国連邦 , ウズベキスタン , ベトナム , 西サハラ , イエメン , ザンビア , ジンバブエ
    出力
    定格出力電圧
    400 3PH
    最大出力電流
    200 A
    入力
    定格入力電圧
    400 3PH
    入力周波数
    50 Hz
    仕様・寸法
    質量
    30.14 kg
    高さ
    229.0 mm
    483.0 mm
    奥行き
    711.0 mm
    出荷重量
    34.0 kg
    梱包時の高さ
    406.0 mm
    梱包時の幅
    610.0 mm
    梱包時の奥行き
    889.0 mm
    規格/保証
    認証
    CE
    保証
    1 年間のオンサイト修理または部品交換
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Modular Power Distribution Brochure, 400V Input (バージョン 3)
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (バージョン 5)
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Release Notes - Modular Remote Power Panel (RPP) and Remote Distribution Panel (RDP) (バージョン 6)
    Operation Manual, Modular PDU/RPP/RDP with Network Management Card 2 (NMC2) (バージョン 0)
    User Guide: Modular PDU Remote Power Panel and Remote Distribution Panel (バージョン 0)
    Modbus Register Map for Modular Power Distribution Products (バージョン 1)
    Operation Addendum - Modbus Configuration for Modular Power Distribution Units (バージョン 1)
    Release Notes: Network Management Card 2 (NMC2 v6.4.0) for Modular PDU v6.4.1 (バージョン 3)
    Modular Power Distribution Unit, Remote Power Panel, and Remote Distribution Panel Operation (バージョン 3)
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    PDPM138H-5U - Modular Rack Distribution Panel, 138kW, 200A, 400V, 18 Pole, 5U (バージョン 0)
    PDPM138H-5U_Visio Stencil - Modular Rack Distribution Unit 138kW 400V (バージョン 0)
    PDPM138H-5U-SD - Modular Rackmounted PDU 138kW System One Line Diagram (バージョン 0)
    PDPM138H-5U-ISX Modular Power Distribution Unit 138kW (バージョン 0)
    証明書
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    EAC for Russian Customs Union - Modular PDU system (バージョン 0)
    UL/C-UL Approval E177299 (バージョン 12)
    日付 18/05/23
    サイズ 97.8 KB
    指示シート
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Modular Rack-mount 5-U IT Power Distribution Unit - Installation (バージョン 3)
    アプリケーション・ソリューション
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (バージョン 1)
    Modular PDU Slot Locks (バージョン 1)
    日付 19/02/08
    サイズ 197 KB
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。