Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトから削除

  • 概要
    モデル名
    2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント
    付属
    ユーザマニュアル
    標準のリード タイム
    通常は在庫あり
    製品販売地域
    日本
    出力
    アウトレット数
    6
    コンセント形状
    日本用 2ピン
    入力
    定格入力電圧
    100V
    入力周波数
    50/60 Hz
    入力形態
    日本用 2ピン
    最大ライン電流(単相)
    15.0 A
    コード長
    1.83 メートル
    最大入力電流
    15 A
    サージ保護 / フィルタリング
    サージフィルタ
    1080 ジュール
    ピーク電流ノーマル・モード
    72 kA
    NMサージ応答時間(ns)
    1.0 NS
    制限電圧
    400
    仕様・寸法
    質量
    0.44 kg
    高さ
    30.0 mm
    52.0 mm
    奥行き
    348.0 mm
    出荷重量
    0.53 kg
    梱包時の高さ
    40.0 mm
    梱包時の幅
    95.0 mm
    梱包時の奥行き
    370.0 mm
    マスターカートンのユニット数
    10.0
    マスターカートンの外形寸法
    9 x 9 x 15 インチ
    マスターカートンの重量
    5.85 kg
    SCCコード
    1073130432894 7
    グリーン , ホワイト
    パレット当たりのユニット数
    480.0
    動作環境
    動作時の温度
    0 - 40 °C
    動作時の相対湿度
    0 - 95 %
    動作時標高
    0-3000 メートル
    保管時の温度
    -15 - 45 °C
    保管時の相対湿度
    0 - 95 %
    保管時の標高
    0-15000 メートル
    規格/保証
    認証
    PSE
    保証
    2年間の交換サービス
    規制対応
    RoHS
    適合
    REACH
    REACH:SVHCを含まない
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • 英語
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    SurgeArrest Essential PE 6U2W/66NW/66W -JP (バージョン 0)
    日付 19/02/07
    サイズ 635.1 KB
    資料
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    APC SurgeArrest Essential 6 Outlet Models 100V Specification Sheet (バージョン 0)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。