Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

PFMIEA240C1A24B 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 SmartShelter モジュール

SmartShelter モジュール - PFMIEA240C1A24B

PFMIEA240C1A24B 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 SmartShelter モジュール
SmartShelter モジュール - PFMIEA240C1A24B

組立済みITモジュール 240kW 24ラック InRow冷却付き 400V/50Hz

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトに追加

  • 概要
    モデル名
    組立済みITモジュール 240kW 24ラック InRow冷却付き 400V/50Hz
    付属
    ユーザマニュアル
    標準のリード タイム
    特別注文 - 見積期間
    製品販売地域
    アフガニスタン , オーストラリア , バングラデシュ , ブータン , ブルネイ・ダルサラーム国 , ????? , 中国 , クック諸島 , 東チモール , フィジー , 香港 , インド , インドネシア , 日本 , 大韓民国 , マレーシア , ミャンマー , ネパール , ニュージーランド , パプアニューギニア , フィリピン , シンガポール , スリランカ , 台湾 , タイ , ベトナム
    出力
    設定電力(W)
    240000
    定格出力電圧
    400 3PH
    KW/ラック
    11.0 KW
    PDU のタイプ
    メータ付
    PDU の電流容量
    16.0 A
    バイパス
    外付け静電バイパス
    出力周波数
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    波高率
    無制限
    出力波形
    正弦波
    入力
    定格入力電圧
    400 3PH
    入力周波数
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    入力形態
    ハードワイヤ4線接続(3PH+G)
    主操作用入力電源レンジ
    340 - 460 (400V) V
    主電源運転時の入力電圧可変範囲
    340 - 460 (400V)V V
    電気的な接続点
    上にある引き込み口
    バッテリとランタイム
    バッテリ・タイプ
    内部バッテリ無し(外部バッテリ使用)
    仕様・寸法
    高さ
    3000.0 mm
    6100.0 mm
    奥行き
    13700.0 mm
    質量
    41655.92 kg
    出荷重量
    21977.0 kg
    梱包時の高さ
    3200.0 mm
    梱包時の幅
    154940.0 mm
    梱包時の奥行き
    13700.0 mm
    Sq Ft 要件(設置面積)
    900.0
    取付高さ
    42 U
    ラック・フリースペース
    924 U
    ラック数
    22
    動作環境
    1mの距離での可聴ノイズ
    0.000 dB
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Prefabricated Data Center Modules (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 401.6 KB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Prefabricated Data Center IT Module User Manual (バージョン 1)
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    240kW Prefabricated Data Center IT Module with InRow Cooling Data Sheet - APJ-GCN (バージョン 0)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。