Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

PFMIED090D1A11B 商品画像 Schneider Electric

すべて表示 SmartShelter モジュール

SmartShelter モジュール - PFMIED090D1A11B

PFMIED090D1A11B 商品画像 Schneider Electric
すべて表示 SmartShelter モジュール
SmartShelter モジュール - PFMIED090D1A11B

組立済みオールインワンITモジュール 90Kw 11ラック InRow DX 400V/50Hz

特性をさらに表示 >
マイプロダクトに追加 マイプロダクトに追加

  • 概要
    モデル名
    組立済みオールインワンITモジュール 90Kw 11ラック InRow DX 400V/50Hz
    付属
    ユーザマニュアル
    標準のリード タイム
    特別注文 - 見積期間
    製品販売地域
    アフガニスタン , オーストラリア , バングラデシュ , ブータン , ブルネイ・ダルサラーム国 , ????? , 中国 , クック諸島 , 東チモール , フィジー , 香港 , インド , インドネシア , 日本 , 大韓民国 , マレーシア , ミャンマー , ネパール , ニュージーランド , パプアニューギニア , フィリピン , シンガポール , スリランカ , 台湾 , タイ , ベトナム
    出力
    設定電力(W)
    90000
    定格出力電圧
    400 3PH
    KW/ラック
    8.0 KW
    PDU のタイプ
    メータ付
    PDU の電流容量
    16.0 A
    バイパス
    外付け静電バイパス
    出力周波数
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    波高率
    無制限
    出力波形
    正弦波
    入力
    定格入力電圧
    400 3PH
    入力周波数
    50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    入力形態
    ハードワイヤ4線接続(3PH+G)
    主操作用入力電源レンジ
    340 - 460 (400V) V
    主電源運転時の入力電圧可変範囲
    340 - 460 (400V)V V
    バッテリとランタイム
    バッテリ・タイプ
    VRLA
    仕様・寸法
    高さ
    3600.0 mm
    3200.0 mm
    奥行き
    13700.0 mm
    質量
    24947.56 kg
    出荷重量
    24947.56 kg
    梱包時の高さ
    3600.0 mm
    梱包時の幅
    3200.0 mm
    梱包時の奥行き
    13700.0 mm
    取付高さ
    42 U
    ホワイト
    動作環境
    1mの距離での可聴ノイズ
    0.000 dB
  • ドキュメントおよびダウンロード

    言語設定
    • ノルウェー語
    • クロアチア語
    • ギリシア語
    • エストニア語
    • オランダ語
    • デンマーク語
    • ラトビア語レット語
    • スロベニア語
    • セルビア語
    • リトアニア語
    • フィンランド語
    • 英語
    カタログ
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Prefabricated Data Center Modules (バージョン 0)
    日付 19/02/08
    サイズ 401.6 KB
    ユーザーガイド
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Prefabricated Data Center IT Module User Manual (バージョン 1)
    CAD
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    Model - 90kW Prefabricated Data Center All-In-One Module 3D Model - APJ-GCN (バージョン 0)
    90kW Prefabricated Data Center All-In-One Module Electrical One-Line - APJ-GCN (バージョン 0)
    90kW Prefabricated Data Center All-In-One Module Mechanical Assembly - APJ-GCN (バージョン 0)
    パンフレット
    日付
    サイズ
    マイドキュメントに追加
    90kW Prefabricated Data Center All-In-One Module Data Sheet - APJ-GCN (バージョン 0)
  • 技術的なよくあるご質問(FAQ)

    該当する結果が見つかりませんでした。
    技術的な問題が発生しているため、関連するFAQを現在参照できません。後でもう一度お試しください。