画像を回転してズーム
+ 6
2件のビデオ
デュアルファンクションタイマー, Harmony タイマーリレー, 8A, 1極, 1s~100h, 非対称周期タイマー, 24VDC または 24~240VAC
RE17RLMU
Environmental Data
Environmental Data
二酸化炭素排出量 (kg CO2 eq.)
55
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
はい
Use Again
回収
No
Environmental Data
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。