シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   Symmetra PX
SY200K250JDL-PD 商品画像 Schneider Electric

SY200K250JDL-PD

SY200K250JDL-PD 商品画像 Schneider Electric
SY200K250JDL-PD

Symmetra PX 200kW Scalable to 250kW with Left Mounted MBP and Distribution, Japan

特性をさらに表示
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 概観
    プレゼンテーション
    中~大規模データ センタや基幹環境向けの、業界トップの効率、容量、性能を備えた拡張可能な高性能 3 相モジュール式電源保護ソリューション。 複数の UPS はシステムの冗長性または最大 2 MW の電源保護のために並列設置できます。 カスタム スイッチギアとの並列導入、およびサードパーティ製保守用バイパス パネルの使用を導入するには、ブレーカの監視および EPO 機能を有効にするために APC Symmetra PX 250/500 サードパーティ製スイッチギア キットが必要です。
    リードタイム
    通常 6 週間以内で出荷
    一般
    提供された装置
    Assembly service
    Installation guide
    Network management card
    スタートアップ・サービス
    User manual
    product web sub-family
    Symmetra PX 250/500kW
    バイパス電圧公差
    +/-10 % (+/-4/6/8/10 に 設定可能)
    performance multiplier
    0.350208
    Number of tare power
    1358 W
    Number of power module free slots
    2
    Number of power module filled slots
    8
    redundant
    Yes
    size UPS version
    インターネットワーキング
    サーバ
    テレコム
    UPS size
    L
    value multiplier
    0.81
    仕様・寸法
    Black
    奥行き
    107 cm
    高さ
    199.1 cm
    mounting preference
    No preference
    質量 
    4090 kg
    取付モード
    Not rack-mountable
    two post mountable
    0
    USB compatible
    No
    310 cm
    入力
    周波数
    40...70 Hz auto-sensing
    number of input connectors
    1 hard wire 5-wire (3P + N + E)
    input voltage limits
    340...460 V 400 V
    353...477 V 415 V
    その他の入力電圧
    380 V
    480 V
    最大短絡耐久度 (lcw)
    50 kA
    全高調波ひずみの入力
    全負荷の 5% 未満
    input protection type
    3 極ブレーカ
    入力電圧
    400 V 3 phases
    415 V 3 phases
    load power factor
    進み 0.5 ~ 遅れ 0.5
    力率
    0.99
    出力
    rated power in W
    200000 W
    最大設定可能電力(W)
    500000 W
    高調波歪み
    2 % 未満
    出力周波数(主電源同期運転時)
    50 Hz 主電源同期運転時
    60 Hz +/- 0.1 % for 60 Hz nominal unsynchronised
    50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised
    60 Hz 主電源同期運転時
    その他の出力電圧
    380 V
    480 V
    運転方式
    常時インバーター(ダブルコンバージョン)
    出力波形
    正弦波
    output connector type
    ハードワイヤ接続 4-線 (3PH+G) 1
    ハードワイヤ接続 5線接続(3PH+N+G) 1
    output voltage tolerance
    静的状態にて+/-1%、 100% 負荷ステップにて +/-5%
    出力電圧のひずみ率
    < 2% linear load and < 3% non-linear load
    過負荷運転
    125% の場合 10 分、150% の場合 60 秒
    bypass type
    内蔵保守バイパス
    保守用バイパス
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0.0067
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum