シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
すべて表示   High-Density Cooling Enclosures
W0M-6991 商品画像 Schneider Electric
販売終了

W0M-6991

Product Logo
W0M-6991 商品画像 Schneider Electric
販売終了
W0M-6991
Product Logo

HDCE REAR DOOR REU - SPARE PART

特性をさらに表示
W0M-6991の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
比較できる製品は4つまでです。追加されている製品を削除します。

  • 概観
    リードタイム
    特別注文 - 見積期間
    仕様・寸法
    奥行き
    233.68 cm
    高さ
    30.48 cm
    製品重量
    18.18 kg
    73.66 cm
    梱包単位
    パッケージ1重量
    18.18 kg
    パッケージ1の高さ
    30.48 cm
    パッケージ1の幅
    73.66 cm
    パッケージ1の長さ
    233.68 cm
    契約保証
    保証
    1 年間 (部品のみ)