Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Default Alternative Text

    マシンを全ての人、モノと接続し、どこからでもリアルタイムなアクセスを可能に

  • イーサネット標準プログラマブルロジックコントローラー Modicon M251

    CANopenまたはModbus TCPを使用し、SCADA、MES、ERPへ簡単に接続できます。組み込みWebサーバーでIIoT展開を行うことで、装置のパフォーマンス向上ができます。

  • 次世代プログラマブル表示器(HMI) Magelis GTU

    モジュラー構造のHMIで、用途に合わせた自由な組合せができます。Windows OS搭載モデルでは、汎用アプリケーションを加工無しで直接活かすことで、設計コスト・スペースを大幅に削減できます。

  • ワイヤレス・バッテリーレス スイッチ Harmony XB5R

    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチです。

  • モーション制御コントローラー PacDrive3

    単一のハードウェアでPLC、モーション、ロボットを全て制御を行い、設計・配線・メンテナンスの工数を大幅に削減します。

    製品一覧

    モータースターター制御システム:TeSys SoLink

    プラグ&プレイによる配線工数削減ができるシステムです。
    資料ダウンロード

    インバーター:Altivar

    コンパクトかつシンプルなマシン向けインバーターです。
    資料ダウンロード
    PF150522A-382x382    PF150001D_XZBWE112A24-382x382
    OsiSense XCKW     
    OsiSense XZBW
    ワイヤレス・バッテリーレススイッチ

    ワイヤレスセンサー アダプター

    スマートオートメーション

    シュナイダーエレクトリックの制御製品とソリューションによりスマートマシンの構築をお手伝いします。
    製品一覧