Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Default Alternative Text

    生産性/効率性の向上

  • ホワイトペーパー

    • スマートマシン ~ものづくりの未来~

      コストとスペースを最小限に抑えつつ、効率を最大化する「スマートマシン」についてまとめました。 ダウンロード
    • 装置・オペレーター・リソースの効率化

      今日の市場の急激な変化や激しい競争の中では、効率改善が必要です。よりリソースを少なくし、収益率を最大化する方法をご紹介します。 ダウンロード
    • 美しいインターフェイス

      見栄えの美しさは、装置の差別化に繋がり、またオペレーターの操作性を向上します。 ダウンロード
    • モーターのエネルギー効率

      産業とインフラストラクチャーは、世界で利用可能なエネルギーの31%以上を消費しており、モーターだけでその60%以上を占めています。 よりエネルギー効率の良い装置を設計することにより、ライフサイクル全体にわたってコストを削減できます。 ダウンロード
    • コンタクタ:TeSys D Green

      最大80%のエネルギーを節約できる革新的な電子コイルを使用した新しいコンタクタです。 ダウンロード
    • インバーター:Altivar

      安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えたコンパクトなインバーターです。 ダウンロード
  • カタログ

    Digi-cat:総合デジタルカタログ


    わずか3クリックで7,000ページにおよぶインダストリー製品の最新情報にアクセスできます。 詳細はこちら

    最適な構成選択


    テスト済み、システム検証済み、文書化済みのアーキテクチャ(TVDA)は、各装置に合わせて最適なソリューションをご提供します。TVDAセレクターは、より効率的に費用対効果の高い装置を短時間で設計、構築するのにお役立ちします。 TVDAセレクター
  • 動画ガイド

    • TVDAによる設計効率の向上

      TVDAに含まれるシステムユーザーガイド、配線図、プロジェクトテンプレートを簡単にご紹介します。
    • チュートリアル SoMachine V4.1

      SoMachine V4.1でSFC言語でプログラミングをする方法をご紹介します。
    • HVAC(空調機)ソリューション

      エネルギー管理、フローティング高圧制御、コンプレッサー管理などの機能を備えた環境によく効率性の高いHVAC(空調機)を構築できます。
    • ポンプソリューション

      ポンプに特化した専用ファンクションブロックを活用した設計やリモート管理により、全てのシステムの設計、設置、管理を簡素化できます。
    • 包装機ソリューション

      全ての機能が組み込まれた直感的なツールや検証済みのアーキテクチャを使用することで、デザインや設計にかかる時間を短縮できます。
    • TeSys D Green

      省スペース、省配線、省エネルギーを徹底的に追及し、最大80%のエネルギーを節約できる新しいコンタクタです。