Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • シンプルで信頼性の高い安全な電気に24時間365日アクセスする方法

現場のマネージャーは、シュナイダーエレクトリックのソフトウェアを使用することで、タブレットで施設を監視できます。
Power Outage Insight Solutionは、安全で効率的かつ生産的な環境を実現するために参考となるデータを提供します。 2015年のミッションクリティカルなサービスに影響を及ぼす停電の80%は、人とプロセスの問題が原因とされています。– Gartnerの調査『Configuration Management for Virtual and Cloud Infrastructures』(Ronni J. Colville、George Spafford、2010年10月)

正確でタイミングの良い洞察は、意思決定に役立ちます。

Power Outage Insight Solutionは24時間365日稼働する社内の電気の専門家の役目を果たし、日常業務でも緊急事態でもスタッフをサポートして、安全な電気へのアクセスを実現します。

  • 必要な時に最適な情報を提供: このソフトウェアは、停電時にリアルタイム診断を実行して問題の原因をすばやく特定し、的確な電力復旧手順を示します。
  • 人員の安全: 短絡テスターとワイヤレスブレーカー閉制御が、予知保全や電力復旧時にスタッフを保護します。
  • コスト効果が高い制御: このソリューションは予知保全のスケジュールを作成し、予期せぬダウンタイムを最小限に抑えます。Webベースのインターフェースとわかりやすいプロセスが、平均修復時間を短縮して時間を節約します。アラーム管理システムは、あらかじめ決められた重要度に基づきSMSやEメールでユーザーに注意を促します。
  • 100%のトレーサビリティ: 組み込みデータベースが修理、メンテナンス、およびネットワーク変更を記録します。
  • 安全なエネルギーの管理と制御について学ぶ