Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Default Alternative Text

    小規模のスタンドアロンPLC 中大規模のプロセスコントローラー

    Machine Struxureの核となるマシン制御機器になります。 スケーラブルなハードウェアとソフトウェアで、 幅広い機器のソリューション構築にお役立ちします。

    詳細はこちら
  • Default Alternative Text

    Modicon M171/M172 「接続性の向上」

    HVACと揚水ポンプを自動化するPLCになります。 M171/M172は、Ethernet、Modbus、BACnet、 LonWorksに加え、モバイルデバイスを使用した リモートコントロール用WebVisuといった最大限の 接続性を提供し、BMSでの統合を実現します。

    M171/M172の詳細ページへ
  • Default Alternative Text

    Modicon M251 「IIOTのスタート」

    EtherNet/IPとModbus TCPスキャナーを同時に必要とするシンプルかつ高性能なアプリケーションに、Achilles Level 1サイバーセキュリティ認定を含む柔軟性を提供する初のコントローラーです。

    M251の詳細ページへ
  • Default Alternative Text

    Modicon M221 「マシンコントローラー」

    コンパクトかつ高性能な機能を実現したPLCです。 標準でアナログ2chを搭載し、セーフティモジュールも ご用意しております。

    M221の詳細ページへ

    柔軟なマシン制御

    ModiconおよびPacDriveラインのスケーラブルなコントローラにより、単純なものから複雑な用途まで 幅広いマシンを自動化できます。最大限の機能性と接続性により、高いコスト効率で、老朽化しない 制御ソリューションを構築できます。
    • 導入事例 HVAC ソリューション (M171/172)

      冷却システムを改良し、機器間のスマート通信および リモートアクセスに加え、エネルギー効率の向上と 騒音抑制を実現しました。

    • Modicon M251 多様な通信方式

      EtherNet/IP、CANopen、Modbus TCP、Webサーバーをすべて内蔵したModicon M251 PLCにより、様々な機器と通信し、IIOT化にお役立ちします。

    • Modicon M221 スマートでパワフルなPLC

      BOOK型(薄さ70mm)のご用意もあり、 コンパクトでありながら、お客様のニーズ に合わせて高機能化カスタマイズも可能です。

    • Modicon M171 クラス最高のコンパクトさと 最大のスケーラビリティを実現

      シンプルでコンパクトなHVACマシン向けのModicon M171は、 画期的なエネルギー効率機能と多用途性をご提供します。

      特長

      • デフォルトの代替テキスト ファイアウォールとソフトウェアのセキュリティ機能によるサイバーセキュリティー対策
      • デフォルトの代替テキスト IIOT向けWebインターフェース、およびクラウドコンピューティング
      • デフォルトの代替テキスト 柔軟でスケーラブルなハードウェアとソフトウェア
      • デフォルトの代替テキスト カスタマイゼーション、グローバルサービス