Japan
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーション選択し、提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

ロケーションを選択
  • Default Alternative Text

    StruxureWare Data Center Expert

Angled view of a data and server room.

課題

物理インフラの一元管理

ダイナミックなデータセンターには可用性、温度、空気循環、湿度、およびセキュリティに関するレポートを作成するデータポイントが数百あります。データの選り分けは時間を要し、新しいトレンド、ましてデータセンターの現状の可視化は難しい場合があります。

データセンターライフサイクルの最適化

デフォルトの代替テキスト
  • ソリューション

    • 電源、冷却、セキュリティおよび環境といったマルチベンダーで構成された物理インフラを一元的に監視できます。 
    • また、ユーザー定義のレポートやグラフも生成できます。 
    • 迅速な故障通知とエスカレーションは、データセンター施設およびITサービス管理プロセスをサポートし、重要なインフライベントのすばやい解決を可能にします。
  • 主なメリット

    • ネットワークに接続された全社のデバイスをメーカーを問わず効率的に監視できます。
    • 重要なインフライベントの迅速な故障通知を提供できます。
    • ユーザー定義レポートとグラフを提供できます。
    • 他のシステムとの統合を実現し、柔軟性を最大化できます。
  • メリット

    • 堅牢でスケーラブルな統合ソリューションにより実現されるオープンなソフトウェアプラットフォーム。
    • データセンターを日常的に構築しているスタッフが設計。
    • ガートナー社のマジッククワドラントでDCIMのリーダーとして認定。
デフォルトの代替テキスト

ソフトウェアアプリケーションおよびサービス

画期的なDCIMソフトウェアスイートは、サーバーレベルからビルレベルまで可視化します。データセンターのマネージャーは、データセンターのライフサイクルを通してエネルギー消費を削減し、稼働時間を確保し、計画および動作パフォーマンスを改善できます。柔軟なレポート機能により、データセンターのステークホルダーすべてに現状と将来の容量ニーズを簡単に報告できます。

メリット

  • デフォルトの代替テキスト
    • 一元的でリアルタイムなデバイスモニタリングにより、物理インフラ全体を把握することができます。
  • デフォルトの代替テキスト
    • マルチベンダー物理インフラを効率的に監視できます。
  • デフォルトの代替テキスト
    • 強力なコンソールアプリケーションにより、ネットワークのどこからでも中央のリポジトリにアクセスできます。
  • デフォルトの代替テキスト
    • 他のシステムとのカスタム統合を実現し、柔軟性を最大化できます。
  • デフォルトの代替テキスト
    • ユーザー定義のレポートとグラフに加え、重要なインフライベントの故障通知を迅速に受け取ることができます。
  • デフォルトの代替テキスト
    • ネットワークに接続されたデバイスはメーカーを問わず監視できます。

製品とサービスについてコンサルタントとチャットをしますか?