Japan
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーション選択し、提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

ロケーションを選択
  • Default Alternative Text

    食品、飲料

    食品、飲料業界専用のソリューションは、製品の安全性 だけでなく、食品、飲料事業の操作効率も改善します。

  • Default Alternative Text

    「農場から食卓へ」の革新

    どのように持続可能な効率性をもたらしているか ご覧ください。

    ストーリーを見る

    課題

    • ブルーアース (ヨーロッパ-アフリカ) アイコン 2050年までに地球上の人口は30%増え、約90億人となる見込みです。
    • 青のパズルアイコン 地球上の土地の40%は食物の栽培に使われていますが、食料の30%が農場から食卓への途中で廃棄されています。
    • 青のエネルギーアイコン 食品、飲料業界は全世界のエネルギーの5%を消費しています。

    価値提案

    • 飲食料品アイコン

      地球にかける負担を減らし、 より良い食品を多くの人に

    • EcoXpertアイコン

      持続可能な効率改善

    • 成功事例 エネルギーパフォーマンス:
      コカ・コーラHBC (イタリア)

      イタリアのコカ・コーラHBCは、シュナイダーエレクトリックと協力し、製造工場におけるエネルギーのムダを調査・削減するための取り組みを始めました。

    • 成功事例 製造の効率化: F&N デアリーズ (タイ 続きを読む
      Worker on production line in food packaging facility, food and beverage.
    • 成功事例 製造の効率化:
      ブラジル・Total Agroindustria社

      ブラジルの国営エタノール製造会社、Total Agroindustria社に、PlantStruxureソリューションを導入し、バイオ燃料業界の第一人者になるお手伝いをいたしました。

      製品とサービスについてコンサルタントとチャットをしますか?