Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

    事前構成されたモジュール方式のデータセンター

    事前構成されたモジュール方式のデータセンターソリューションです。

データセンターのあるサーバールームで、男性にサステナビリティレポートを見せているシュナイダーエレクトリックの社員、データセンター管理。

課題

電源や冷却機器、IT物理インフラを段階的に追加する方法と時期を決定することは非常に困難です。可能な限り効率を上げ、総費用を抑えながら、迅速に計画、設計、導入を行わなければなりません。
  • ソリューション

    当社の事前に構成されたモジュール式ソリューションは、設定も導入も迅速かつ簡単です。総所有コストを低く抑え、重要な可用性目標を確実にクリアします。
  • 提供価値

    •          高性能 : 従来の設計と比べ、設置面積が15%小さく、消費電力は30%減少
    •          設計、導入が早くて簡単 : 自動計画・設計ツールや、すぐに使い始めることができる管理機能を備え、統合システムとしてのソリューションとグローバルサプライチェーンを利用することにより、最大60%の時間を短縮できます
    •         優れた拡張性と適合性 規模の適正化により初期設備投資を10%~20%節減
  • メリット

    • 設備投資の節減: データセンターの今後10年間のライフサイクルコストを最大30%削減
    • カスタマイズされたソリューションとサービス: 新規構築、既存データセンター、プライベートクラウドの需要に対応
    • 最大99.995%の信頼性: 高度な管理ソフトウェアを使用した、簡単な設定および導入と、お客様の必要とするサービスレベルを確保可能な電源および冷却の冗長性
デフォルトの代替テキスト

適用

データセンターソリューションの詳細を見る

利点

  • デフォルトの代替テキスト
     
    • サーバー、ネットワーク機器、コンバージドインフラをすばやく簡単に設置できる、堅牢で柔軟なラックソリューション
    • 効率的な温度調整
  • Lomographsのデータセンター,データセンターソリューション,事前構成されたシステム,統合データセンターアーキテクチャ
     
    • 各種容量と密度
    • ローカルおよびリモート監視機能
  • デフォルトの代替テキスト
     
    • 物理セキュリティ
    • 早期火災検知と自動消火機能