Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Default Alternative Text

    従来のデータセンター

    容量が1 MWを超えるデータセンター向けソリューションです。

Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

課題

データセンターの計画、設計、構築を簡素化し、スピードアップする必要があります。同時に、物理インフラ全体を監視してコントロールする必要があります。どのように?データセンター管理を自動化および統合して、ビジネスパフォーマンスを高めます。

 

 

  • ソリューション

    コンセプトから試運転まで、お客様のデータセンターのライフサイクル管理がより簡単になります。データセンターの大部分の物理インフラと、ラックから列、部屋、ビルまでの業界をリードする包括的なデータセンターソリューションを提供します:  

    • データセンターライフサイクルサービス(DCLS)
    • StruxureWare data center (DCIM)
    • プリファブ式データセンターソリューション
    • リファレンスデザインのポートフォリオ
    • データセンター内コンポーネントの最大のポートフォリオ
  • 主要なメリット

    運用コストの節約: 10年間でデータセンターのライフサイクルの総コストを最大13%削減し、物理インフラのコストを30%削減します。
     
    設計から構築までをより速く: リファレンスデザインと自動化された計画、デザインツールを用いて、ソリューションを統合システムとして確実なものにします。当社のグローバルサプライチェーンと工場対製造現場によって、構築時間の短縮とシンプルな管理が可能となります。
     
    最大99.995%の信頼性: 高度な管理ソフトを使用して、最高の信頼性と簡単に設定可能な冗長性を備えた電源または冷却用機器のソリューションを実現します。 
     
    投資の節約: 適正規模化を通じて支出を10~20%削減。
  • メリット

    • 大規模データセンターの物理インフラの計画、構築、運用に至る全段階に関して応用的な専門知識を有するソリューションプロバイダー
    • お客様の技術または事業上の課題とコスト削減に対応可能なサービスポートフォリオ
    • データセンター環境内のすべての段階とシステムを専門とする訓練されたスペシャリスト
    • ビルと部屋、ラック、列をつなぐ全体的なソリューションによるアプローチ
    • 総合管理ソフトウェアStruxureWare for Data Centerにより、高可用性と高効率のデータセンター管理を劇的に簡素化
ラップトップを傍らに置き、手書きでメモを取る男性。

適用

当社のアプローチは、お客様のデータセンターにおけるライフサイクル全体を簡素化し、事業のコストおよび速度、パフォーマンス、可用性、拡張性、効率を向上させます。 

メリット

  • 角度をつけたデータとサーバールームの写真
     
    • お客様のビジネスニーズに合った可用性: N、N+1、2Nまたは2 N+1
    • データセンターのインフラ管理ソリューションの全ライン
  • デフォルトの代替テキスト
     
    • カスタマイズ可能な既製の電源、冷却用機器とITモジュール
    • 予測可能なパフォーマンス、迅速な導入と拡張性、柔軟性を持ったソリューション
  • タブレットでグラフを見るビジネスマン,ビッグデータ分析,持続可能性レポート
     
    • お客様の大規模データセンタープロジェクトの全局面、全段階に対処可能
    • データセンターのライフサイクル全体にわたるサービス