브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이미지 Unity Loader

Unity Loader

Unity Loader provides the following features: - Possibility of downloading/uploading projects and project data for all Quantum PLC platforms via the Modbus or Modbus TCP protocol. - Possibility of downloading/upload projects and project data for all Premium PLC platforms via the Unitelway protocol. - It also provides the possibility to use the UlUmas.exe command line interface for the Quantum and Premium PLC platforms. - Possibility of downloading/uploading projects and project data for Modicon M340, M580, MC80, and Momentum Unity PLC platforms via USB or Ethernet connection. - Firmware download capability for Modicon M340, M580, MC80, and Momentum Unity PLC platforms or Modicon X80 and eX80 modules that embed firmware (Ethernet, Analog, Motion). - Update once a CPU firmware and the project with a single memory card: . A firmware update can be stored on the M340 memory card to be downloaded later in another hardware configuration. - Automated and transparent use of Unity Loader: . Third-party software can execute Unity Loader services through a batch file. New features in Unity Loader V12.0: - Compatibility with Unity Pro V12.0. - Support of firmware download for additional devices through update of device profiles (e.g. 140 CRA 31908, BME NOP 0300, BMX NOR 0200, …). - Installation of Schneider Electric Software Update (SESU) to provide automatic access to available software updates. - To prevent potential equipment damage when downgrading the firmware of certain CRA devices the Unity Loader downgrade message refers to an Instruction Sheet that provides further advice. Please read the attached file: "ReadmeV12.0.EN.pdf". It contains additional information about this version.

날짜: 30 6월 2017 | 유형: Software
언어: 영어 | 버전: V12.0
운영 체제: Windows XP
참조 번호: Unity_Loader_V12.0

파일

파일 이름
ReadmeV12.0.EN.pdf
UnityLoaderV12.0.iso

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.