FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
GP에서 사용할 수 있는 USB 메모리의 규격상 제약이 있습니까?
GP 본체에 탑재되어 있는 USB 인터페이스의 사양에 맞는 것을 필요가 있습니다.
USB 인터페이스의 사양은 아래와 같습니다.
1. GP4000시리즈
(1) USB(Type A) : USB 2.0 대응:Type A×1, 전원전압:DC5V±5%, 출력전류:500mA(최대)、최대통신거리:5m
GP로 전송시에는 CA3-USBCB-01 전용케이블이 필요합니다.
(2) USB(mini-B) : USB 2.0 대응:mini-B×1, 최대통신거리:5m
시판되는 USB 케이블(Type A mini B)도 사용 가능합니다.
2. GP3000시리즈
(1) USB(Type A) : USB1.1 대응:Type A×1, 전원전압:DC5V±5%, 출력전류:500mA(최대), 최대통신거리:5m
GP로 전송시에는 CA3-USBCB-01 전용케이블이 필요합니다.
※ 주의 사항 : 비밀번호 기능이 있는 USB 메모리의 경우, 비밀번호의 읽고 쓰기가 필요하고, 표시기에서는 인식할 수 없는 가능성이 있으므로 주의해 주세요.
※ 제한 사항 : ① GP는 NTFS으로 포맷된 USB메모리를 정확하게 인식할 수 없습니다. PC(노트북)에서 USB메모리를 FAT 또는 FAT32로 포맷하여 주십시요.
② 기타 주의사항에 대해서는, GP-Pro EX 레퍼런스 매뉴얼 " 5.6.3장 외부 메모리를 사용할 때의 제한 사항"을 참조해 주십시요.
USB 인터페이스의 사양은 아래와 같습니다.
1. GP4000시리즈
(1) USB(Type A) : USB 2.0 대응:Type A×1, 전원전압:DC5V±5%, 출력전류:500mA(최대)、최대통신거리:5m
GP로 전송시에는 CA3-USBCB-01 전용케이블이 필요합니다.
(2) USB(mini-B) : USB 2.0 대응:mini-B×1, 최대통신거리:5m
시판되는 USB 케이블(Type A mini B)도 사용 가능합니다.
2. GP3000시리즈
(1) USB(Type A) : USB1.1 대응:Type A×1, 전원전압:DC5V±5%, 출력전류:500mA(최대), 최대통신거리:5m
GP로 전송시에는 CA3-USBCB-01 전용케이블이 필요합니다.
※ 주의 사항 : 비밀번호 기능이 있는 USB 메모리의 경우, 비밀번호의 읽고 쓰기가 필요하고, 표시기에서는 인식할 수 없는 가능성이 있으므로 주의해 주세요.
※ 제한 사항 : ① GP는 NTFS으로 포맷된 USB메모리를 정확하게 인식할 수 없습니다. PC(노트북)에서 USB메모리를 FAT 또는 FAT32로 포맷하여 주십시요.
② 기타 주의사항에 대해서는, GP-Pro EX 레퍼런스 매뉴얼 " 5.6.3장 외부 메모리를 사용할 때의 제한 사항"을 참조해 주십시요.
도움이 되었습니까?
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군