{}

FAQ 검색

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}

120V Smart-UPS 2200 또는Smart-UPS 3000의 입력 전원 코드를 바꿀 수 있습니까?

이 문서는120V Smart-UPS 2200 또는Smart-UPS 3000 시리즈에서 사용 가능한 입력 플러그 유형과 플러그를 바꾸었을 때의 결과에 대해 설명합니다.

정보

120V형의 Smart-UPS 2200 또는 Smart-UPS 3000을 설치하려고 계획할 때에는, 무정전 전원장치에 달려 있는 플러그에 맞는 적합한 연결구가 설치될 장소에 있는지 주의해야 합니다. 모든Smart-UPS 2200 또는 Smart-UPS 3000은 20 암페어 또는 30 암페어의 입력 플러그와 함께 출하됩니다. 모든 무정전 전원장치의 입력 플러그는www.apc.com의 제품 정보 페이지에 나열되어 있습니다. 이 제품들은 다른 유형의 플러그와 함께 주문될 수는 없지만, 사용자가 기존 설치 장소의 연결구에 맞는 적합한 등급으로 입력 플러그를 교체할 수 있습니다.

중요: 무정전 전원장치의 플러그를 교체하면 무정전 전원장치가 연결된 부하에 공급할 수 있는 전력량에 영향을 끼치게 됩니다. 무엇보다도 무정전 전원장치의 사용 가능한 VA와 전력은 입력 플러그의 크기에 의존합니다. 플러그의 등급이 높으면 높을 수록, 무정전 전원장치가 자체의 최대 등급 범위 내에서 부하에 공급할 수 있는 전력량이 커집니다. 보다 구체적으로 UL 1778은 무정전 전원장치의 입력 전류 등급을 플러그 등급의 80%로 제한하고 있습니다. 예를 들어, 만일 무정전 전원장치에 20 암페어의 입력 플러그가 달려 있다면(예: NEMA L5-20), UL1778은 무정전 전원장치로 인입되는 전류가 120V 명목 전압에서16 암페어(즉, 20 암페어의 80%)를 초과할 수 없다고 규정합니다. 따라서 무정전 전원장치의 출력은 입력 전류에 따라 제한됩니다. UL 형식 승인을 통과한 무정전 전원장치는 모두 동일한 지침을 따라야 합니다.

다음 표는 각 플러그의 등급 및 각 제품에 연결 가능한 다른 플러그들의 유형, 플러그의 유형에 따른 최대 부하 용량을 보여 줍니다.

APC UPS 모델

NEMA 플러그

허용 최대 입력 전류 *

사용 가능한 UPS 출력 VA

Smart-UPS 2200 타워형, 랙장착형, XL

5-15
5-20
L5-20
L5-30

12 Amp
16 Amp
16 Amp
19** Amp

1440
1920
1920
2200**

Smart-UPS 3000 타워형, 랙장착형, XL

L5-30
5-50

24 Amp
25** Amp

2880
3000**

* 120 V 명목 전압에서
** 무정전 전원장치의 등급에 의한 제한 (입력 플러그의 등급이 아님)

이 플러그들은 모두 대부분의 전기용품점에서 구입 가능합니다.

도움이 되었습니까?

자세히 알아보기
자세히 알아보기