부스바란 무엇이며 전력 분배 시스템에서 어떻게 사용됩니까?
부스바는 배전반, 배전반 또는 변전소 내에서 전기를 전도하는 금속 띠 또는 막대(일반적으로 구리 또는 알루미늄)입니다. 여러 회로 사이에 고전류를 분배하는 데 사용됩니다. 부스바는 공통 연결 지점 역할을 하여 배선을 간소화하고 효율적인 전력 전송을 제공합니다. 전기 시스템의 전력을 구성하고 분배하는 데 필수적입니다.
부스바 시스템 사용의 주요 이점:
부스바는 배전반, 배전반 또는 변전소 내에서 전기를 전도하는 금속 띠 또는 막대(일반적으로 구리 또는 알루미늄)입니다. 여러 회로 사이에 고전류를 분배하는 데 사용됩니다. 부스바는 공통 연결 지점 역할을 하여 배선을 간소화하고 효율적인 전력 전송을 제공합니다. 전기 시스템의 전력을 구성하고 분배하는 데 필수적입니다.
부스바 시스템 사용의 주요 이점:
- 전기 전도성 향상 및 전압 강하 감소
- 배선 단순화 및 설치 시간 절감
- 시스템 신뢰성 및 내구성 향상
- 열 성능 및 방열 능력 향상
- 향후 확장 및 수정에 대한 유연성 제공
- 깔끔하고 정돈된 전기 패널 구성 가능
- 솔리드 부스바: 고전류를 위한 직사각형 막대
- 적층형 부스바: 유연성과 낮은 인덕턴스를 위한 여러 개의 얇은 레이어
- 절연 부스바: 안전 및 보호를 위해 코팅됨
- 유연한 부스바: 이동 또는 진동 흡수를 위해 땋거나 적층한 것
- 위상 부스바: 3상 시스템에서 각 상을 개별적으로 전달하도록 설계됨
- 다양한 부스바 및 부스덕트 제품군 제공
- 배선 및 조명 공급장치의 최대 유연성을 제공하는 모듈형 부스바 트렁킹 시스템 제공
- IEC 61439-6 표준을 준수하는 조명 버스웨이 제품군 제공
- Green Premium 라벨을 받은 환경 친화적 제품 제공