브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
접촉기 및 보호 계전기
접촉기는 무엇이며 어떻게 작동합니까?접촉기는 전력 회로를 반복적으로 설정하거나 중단하는 데 사용되는 전기 제어 스위치입니다. 전자석을 사용하여 접점을 닫거나 열어서 고전류 부하를 처리할 수 있습니다. 전류가 코일을 통해 흐를 때, 접점을 함께 끌어당기는 자기장을 만들어 회로를 완성합니다. 코일에 전원을 공급하지 않으면 접점이 열리고 회로가 중단됩니다. 접촉기와 릴레이의 차이점은 무엇입니까? 접촉기:
  • 고전력 회로를 처리합니다.
  • 모터 제어, 조명 및 산업 애플리케이션에 사용됩니다.
  • 무거운 부하를 자주 전환할 수 있도록 설계되었습니다.

릴레이:

  • 저전력 회로를 처리합니다.
  • 제어 및 신호 전환에 사용됩니다.
  • 일반적으로 전자 회로 및 자동화에 사용됩니다.
  • 일반적으로 제어 회로에 사용되는 릴레이입니다.

첨단 보호 계전기를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

  • 신속한 결함 감지 및 격리
  • 장비 손상 및 가동 중단 시간 감소
  • 시스템 안정성 및 신뢰성 개선
  • 모니터링 및 진단 기능 향상
  • 다양한 조건에 대한 적응형 보호 설정
  • 원격 모니터링을 위한 고급 통신 기능