HMI(Human Machine Interface)

HMI(인간-기계 인터페이스)란?HMI는 작업자와 기계를 연결하는 중요한 사용자 인터페이스입니다. 이를 통해 그래픽 디스플레이와 입력 장치를 사용해 자동화 시스템을 제어, 모니터링, 상호작용할 수 있습니다.HMI는 우리의 일상 속에서도 흔히 접할 수 있는 요소입니다. 터치 패널, ATM, 휴대전화를 사용하는 산업용 도구 등 다양한 기계와 상호작용할 때, HMI는 인간의 명령을 기계어로 변환해 기계가 이에 따라 작동하도록 돕습니다.

HMI의 중요성

HMI는 원격지에서도 작업을 효율적으로 제어할 수 있게 하여 산업 플랜트에서 근로자의 안전을 보장합니다. 실시간 그래픽 정보를 제공하며, 정교한 소프트웨어를 통해 기계 위치 등 다양한 데이터를 표시합니다. 간단히 말해, HMI는 기계를 제어하기 위한 사용자 인터페이스 역할을 합니다.

산업 설비에서 HMI를 사용하면 중단 없는 자동화 생산과 유지 관리 문제 해결에 큰 도움을 줍니다.


HMI의 주요 이점

  • 생산 속도 향상: 자동화 시스템을 통해 생산 공정이 더 빠르게 진행됩니다.

  • 작업 관련 사고 감소: 원격 제어 및 모니터링으로 인해 현장 사고를 줄일 수 있습니다.

  • 하드웨어 비용 절감: 효율적인 관리 및 유지 보수로 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

  • 관리 업무 간소화: 실시간 데이터와 자동 알림 기능으로 관리 업무가 간편해집니다.

HMI와 터치 패널은 제조, 제약, 식품 및 음료 등 다양한 산업에 매우 유용하며, 간단한 작업부터 복잡한 작업까지 모두 수행할 수 있습니다. 플랜트의 특정 요구 사항에 맞춘 사용자 정의 프로그래밍으로 인간의 개입 없이도 작업을 모니터링, 제어 및 보호할 준비가 되어 있습니다.


HMI의 주요 기능

  • 대시보드 개인화: 장비 운전자가 자신의 선호도에 따라 필요한 도구를 선택하고 가상 작업 공간을 직접 설계할 수 있습니다.

  • 작업 흐름 시각화: 작업 흐름을 실시간 애니메이션으로 시각화하여 이해도를 높입니다.

  • 다중 사용자 보안: 다양한 식별 및 권한 부여 방법을 통해 데이터 센터의 접근을 중앙집중화하고 보호합니다.

  • 자동 알림: 이메일, 소음, 오류 로그 항목, 화면 메시징 등 다양한 방법으로 자동 상태 변경 알림을 받을 수 있습니다.

  • 데이터 보기 제한: 고급 사용자 권한이 필요한 데이터는 자동으로 정리되어, 모니터링 도구와 공통 액세스가 가능한 디스플레이에 포함되어 있어도 화면에 표시되지 않습니다.

선택 시 도움이 필요합니다. HMI(Human Machine Interface)?

이 간단한 선택기를 사용하여 요구 사항에 가장 적합한 제품을 찾으십시오.
터치 패널은 자동화 시스템을 제어, 모니터링, 상호작용할 수 있게 해주는 HMI(인간-기계 인터페이스)의 핵심적인 사용자 인터페이스입니다. 그래픽 디스플레이와 입력 장치를 결합한 터치 패널을 통해 작업자는 기계와 효율적으로 소통할 수 있습니다.

슈나이더 일렉트릭 터치 패널의 장점

  • 간단한 터치 패널부터 복잡한 작업까지 수행 가능
  • 플랜트의 특정 요구 사항에 맞춘 사용자 정의 프로그래밍 지원
  • 인간 개입 없이도 작업 모니터링, 제어, 보호 가능

슈나이더 일렉트릭의 터치 패널 제품군

  • Harmony ST6: 우수한 그래픽과 세련된 디자인의 고품질 터치 패널
  • Magelis STO & STU:  고해상도 터치 스크린과 영리한 장착 시스템을 통해 간단한 기계 제조업체를 위한 뛰어난 통신 기능과 사용 편의성을 제공하는 터치 패널
  • Magelis GTO: 높은 수준의 통신과 생산 데이터 저장 및 외부 데이터 저장을 지원하는 터치 패널

터치 패널(소형 & 어드밴스드) 적용 가능 분야

  • 기계
  • 상업용 부동산
  • 식음료 산업
  • 생명 과학
  • 플랜트 및 기계

산업용 PC(IPC)는 열악한 산업 환경에 견디도록 견고하고 안정적으로 설계된 컴퓨터입니다. 산업용 PC는 데이터센터, 스마트 팩토리, 제어실 등의 산업 환경에서 요구되는 연결성, 보안 및 확장성을 보장합니다.

산업용 PC의 특징

산업용 컴퓨터는 다음과 같은 특징으로 인해 일반 소비자용 PC보다 산업 환경에 친화적입니다.
  • 내구성: 금속 섀시, 팬리스 설계, 열 관리 기능 등으로 고온 및 저온, 습고, 진동, 충격 등 다양한 환경 변화를 견딜 수 있는 우수한 환경 저항성을 갖추고 있습니다.
  • 장시간 연속 작동 가능: 이중화 및 열 관리 기능으로, 장시간 연속 작동을 견딜 수 있습니다.
  • 공급 안정성: 일반 소비자용 PC와 달리 제조업체가 제품 주기를 관리하고 필요한 제품과 부품을 장기간(약 5년) 공급합니다.
  • 유연성: 이미지 분석 및 3D CAD 설계를 위한 고성능 그래픽 카드가 장착된 IPC나 에너지 절감을 위해 설계된 IPC 등 작업에 필요한 성능과 기능을 유연하게 선택할 수 있어 현장의 요구에 맞는 최적의 PC 환경을 구축할 수 있습니다.
산업용 PC는 적용 분야
  • 데이터센터
  • 고성능 기계/반복적인 기계
  • 플랜트
  • 제어실 및 연구실
  • 선박
  • 운송 시스템
슈나이더 일렉트릭의 산업용 PC 제품 리스트 및 장점
  • Pro-face PS6000 시리즈: 연결성, 보안 및 확장성에 중점을 둔 Pro-face IPC는 산업 자동화 및 제어 시스템에 엣지 인텔리전스를 구축하는 데 이상적입니다. 엄격한 품질 기준을 충족하여 높은 내구성과 내환경성을 보장합니다. 유지보수 인력과 비용을 절감할 수 있으며, 전면부는 IP66F/67F 규격을 준수하며 고압 물 분사 세척이 가능합니다. 가장 안정적인 PC 기반 아키텍처 경험으로 기계 운용성을 확장하고 향상시킵니다.
  • Harmony 시리즈: Harmony는 전 세계적으로 가장 인기 있는 산업용 PC 제품군입니다. 스마트 설계 및 엔지니어링으로 인해 수익성, 효율성 및 생산성을 극대화할 수 있으며, 사이버 보안과 투자 지속성을 보장합니다.

  • 당사의 산업용 PC는 EcoStruxureTM 데이터 센터 솔루션과 함께 효율성과 신뢰성을 보장합니다. 다양한 산업 환경에 맞춤화된 솔루션을 통해 산업 현장을 최적화하고 비즈니스 신뢰성을 높이세요.
  • 제품 문서
  • 소프트웨어 다운로드
  • 제품 선택기
  • 제품 대체 및 교체
  • 지원 및 연락처 센터
  • 영업소 검색
  • 견적 받기
  • 슈나이더 일렉트릭 커뮤니티
  • 채용
  • 회사 소개
  • 부정 행위 보고
  • 접근성
  • 뉴스룸
  • 투자자
  • Ecostruxure
  • 작업 검색
  • 블로그
  • 개인정보 취급방침
  • 쿠키 공지
  • 사용 약관
  • Change your cookie settings