전기 릴레이

전기 릴레이는 작은 전류로 전기 회로를 제어하는 효율적인 전력 관리의 핵심 장치로, 안전하고 지속가능한 전기 시스템 구축에 필수적인 요소입니다.


전기 릴레이는 다음과 같은 상황에서 유용하게 사용됩니다:

  • 고전력 제어 : 작은 신호로 큰 전력을 안전하게 제어
  • 원격 제어 : 멀리 떨어진 곳에서 전기 회로 제어
  • 안전 보호 : 과전류나 이상 전압으로부터 회로를 보호
  • 다중 회로 제어 : 하나의 신호로 여러 개의 회로 동시 제어


아날로그 컨버터, 전자기계 및 솔리드 스테이트 인터페이스를 위한 제어 / 타이머 / 솔리드 스테이트 릴레이를 포함한 슈나이더 일렉트릭의 다양한 전기 릴레이를 만나보세요.

선택 시 도움이 필요합니다. 전기 릴레이?

이 간단한 선택기를 사용하여 요구 사항에 가장 적합한 제품을 찾으십시오.
릴레이란? 릴레이는 전기 회로를 제어하는 핵심 부품입니다. 일반적으로 작은 전류를 사용하여 더 큰 전류의 회로를 열거나 닫는 일종의 전자기계 스위치 역할을 합니다. 릴레이는 전자기력을 이용해 코어에 코일을 감아 전기를 통하게 하면 자화되어 스위치를 당겨 붙이는 방식으로 작동합니다. 이 단순한 원리는 자동화 시스템, 가전제품, 자동차 등 다양한 분야에서 회로를 보호하고 복잡한 제어 로직을 구현하는 데 필수적입니다.

슈나이더 일렉트릭 자동화 릴레이 솔루션의 특징
슈나이더 일렉트릭은 산업 자동화 현장의 생산성과 안전성을 극대화하는 광범위한 자동화 릴레이 제품군을 제공합니다. 단순한 회로 개폐 기능부터 복잡한 논리 제어, 정밀한 시간 관리까지 고객의 특정 요구에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 당사의 고품질 릴레이는 안정적인 성능과 뛰어난 신뢰성을 자랑하며, 다양한 산업 환경에 유연하게 적용될 수 있습니다.

슈나이더 일렉트릭 자동화 릴레이의 장점

  • 포괄적인 제품군
  • 효율성 향상
  • 문제 해결 시간 단축
  • 고급 3상 제어

다양한 자동화 릴레이 종류 및 기능

  • 자동화 스마트 릴레이: 복잡하지 않은 공정의 논리 제어를 위해 설계되었습니다. 간단한 프로그래밍으로 소규모 자동화 시스템을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
  • 제어 릴레이: 위상, 전압, 전류, 액체 수위, 주파수 등 다양한 작동 조건을 실시간으로 모니터링합니다. 비정상적인 상황을 조기에 감지하여 심각한 장비 고장을 예방하고 유지보수 비용을 절감하는 데 기여합니다.
  • 솔리드 스테이트 릴레이(SSR): 반도체 소자로 작동하는 SSR은 기계적 접점이 없어 수명이 길고, 반응 속도가 빠르며, 소음이 적습니다. 빈번한 스위칭이 필요한 애플리케이션에 매우 적합하여 높은 신뢰성을 요구하는 환경에서 널리 사용됩니다.
  • 타이머 릴레이: 설정된 시간 간격에 따라 회로를 제어하는 기능을 제공합니다. 기계, 빌딩, HVAC 시스템 등 정밀한 시간 제어가 필요한 다양한 애플리케이션에 필수적인 솔루션입니다.
  • 카운터: 작동 시간, 횟수 등의 사용 통계를 정확하게 제공합니다. 이를 통해 장비의 효율성과 수명 관리에 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다.

인터페이스 릴레이는 서로 다른 신호 레벨 및 유형을 가진 장치들을 안전하고 효율적으로 연결하며, 제어반, PLC 등 시스템 안정성이 필요한 다양한 분야에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. Harmony, Legacy 등 Schneider Electric의 뛰어난 인터페이스 릴레이 제품군을 만나보세요.

안전 릴레이는 산업 현장에서 발생할 수 있는 위험으로부터 인명과 설비를 보호하기 위한 필수적인 안전 장치입니다. 고장 발생시에도 안전 기능을 유지하여 안전 규정을 준수하고 사고를 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 안전 요구 사항을 충족하는 Schneider Electric의 안전 릴레이 제품군을 만나보세요.