전기 배전반이란?
전기 배전반은 전력을 여러 회로로 분배하고, 각 회로에 보호 장치를 제공하는 전기 분배 시스템의 핵심 장비입니다. 슈나이더 일렉트릭의 전기 배전반은 저전압 환경에서도 안정적인 에너지 순환을 지원하며, 극한 조건에서도 작동 가능한 방수 및 내구성을 갖추고 있습니다. 이 고하중 모듈형 배전반은 공장, 산업, 기차, 항공기 등 차량 탑재형 차량에 널리 사용됩니다. 이 전기 배전반은 극한의 열악한 환경에서도 작동할 수 있습니다. 저전압 전기 배전반은 전기 시스템에 에너지를 순환시켜 최적의 전력 분배를 촉진합니다. 또한, 기존 배전반에 비해 전압 공급이 낮은 지역에서도 전력 분배를 용이하게 합니다.
오래된 기존 스위치는 더 이상 유행하지 않습니다. 이는 모두 당사의 최신 전기 배전반 제품군 덕분입니다 . 슈나이더 일렉트릭의 전기 배전반 및 인클로저는 시각적으로 아름다울 뿐만 아니라 안전하고 사용하기도 쉽습니다.
슈나이더 일렉트릭 전기 배전반의 기능
- 전력 분배: 상업 및 산업 시설 내 안정적인 전력 공급
- 모듈성: 구성 요소의 유연한 교체 및 확장 가능
- 장비 보호 기능: 기계적 충격, 진동 및 작동 무결성(EMI, 먼지, 습기, 해충 등)을 방해할 수 있는 기타 외부 영향으로부터 개폐 장치, 지시 계측기, 릴레이, 퓨즈 장비 등의 안전을 보장
- 인명 보호 기능: 직접 및 간접 감전 위험으로부터 보호
전기 배전반의 유형
- 저압 배전반: 1차 전원, 고전류를 처리합니다.
- 분전반: 주 보드의 특정 영역을 공급합니다.
- 모터 제어 센터: 모터 관리 및 보호
- 조명 배전반: 빌딩 조명 회로를 제어합니다.
- 자동 전송 배전반: 주 소스와 백업 소스 간에 전원을 전환합니다.
모듈형 전기 배전반의 특징
IEC 61439 표준을 준수하는 모듈형 배전반은 유연성, 확장성 및 쉬운 확장을 제공합니다. 표준화된 구성 요소를 통해 설치 및 유지보수가 간소화됩니다. 밀폐되고 구획화된 섹션은 안전성을 개선하고 가동 중단 시간을 줄여 시스템 중단 없이 구성 요소를 교체할 수 있습니다. 전반적으로 모듈성은 전기 배전반의 효율성과 적응성을 향상시킵니다.