브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
전력 및 에너지 모니터링 시스템

에너지 모니터링(전기 계량기, 에너지 계량기, 모니터링 소프트웨어가 포함된 전력 계량기)은 운영 비용을 절감하고 사이트 성능을 향상시키는 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

에너지 계량기 라고도 하는 전기 계량기는 전기 구동 장비, 임차 공간 또는 건물에서 사용되는 총 에너지량을 측정하는 데 사용되는 장치입니다 . 전기 계측기는 고객에게 전달되는 정확한 전력량을 측정하기 위해 유틸리티에 배포되며, 이는 청구 프로세스 속도를 높이는 데도 도움이 됩니다. 수요 페널티 감소, 법의학 전력 품질에 대한 포괄적인 분석, 에너지 효율성 향상은 고품질 전기 계량기의 이점 중 하나입니다.

에너지 모니터링 시스템은 전력 시스템 네트워크의 네 가지 중요한 영역인 발전, 송전, 배전 및 사용에서 널리 사용됩니다. 에너지 계량 시스템의 사양과 사용자 정의 가능한 기능은 시스템 유형과 애플리케이션에 따라 다르지만 측정 원리는 동일합니다.

에너지 계량 장치는 지속적으로 작동하여 시간에 따라 소비되는 에너지를 측정합니다. 전류와 전기 계량기의 유형은 전력 측정 방법을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.

전력 계량 시스템은 전력 변전소에 사용되어 에너지 소비 패턴을 모니터링하고 경우에 따라 지점 간 에너지 교환 비용을 청구합니다. 청구 목적으로 에너지 계량기를 사용하는 소비자는 최종 사용자, 유틸리티 회사 등이 있습니다.