애플리케이션 별 보호릴레이

중고압 보호릴레이의 과전류, 모터부터 복잡한 원거리 보호까지 모든 어플리케이션을 커버할 수 있습니다. 또한 슈나이더 일렉트릭의 보호릴레이는 안전성, 안정성을 모두 갖추고 있으며, IEC 61850 이더넷을 준수하며, 중전압, 고전압 네트워크에서 커뮤니케이션 가능합니다.

선택 시 도움이 필요합니다. 애플리케이션 별 보호릴레이?

이 간단한 선택기를 사용하여 요구 사항에 가장 적합한 제품을 찾으십시오.
전력설비의 안전과 신뢰성을 보장하는 핵심 과전류 보호 솔루션을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 과전류 보호 시스템은 실시간 모니터링과 즉각적인 응답으로 귀사의 전력 설비를 안전하게 보호합니다.

1. 보호 계전기 (Protection Relays)

최신 디지털 기술이 적용된 보호 계전기는 전기 시스템을 실시간으로 모니터링하고 과전류 상태에 신속하게 대응하는 중요한 역할을 수행합니다. 당사의 보호 계전기는:

- 정밀한 과전류 감지 및 즉각적인 차단
- 지능형 분석으로 오작동 방지
- 실시간 모니터링 및 원격 제어 지원
- 다양한 통신 프로토콜 지원으로 시스템 통합 용이
- 유지보수 효율성 극대화

2. 에너지 관리 시스템 (Energy Management Systems)

당사의 포괄적인 에너지 관리 시스템은 실시간으로 전력망의 상태를 모니터링하는 고급 소프트웨어와 하드웨어 솔루션을 포함합니다:

- 실시간 전력 품질 모니터링
- 과전류 예측 및 예방 기능
- 자동화된 보호 시스템 운영
- 상세한 분석 리포트 제공
- 에너지 효율 최적화 지원

3. 통합 솔루션의 이점 슈나이더 일렉트릭은 다양한 산업과 응용 분야에서 검증된 과전류 보호 솔루션을 제공합니다:

- 신뢰성 높은 설비 보호
- 운영 효율성 향상
- 유지보수 비용 절감
- 시스템 수명 연장
- 안전성 강화

자산 노후화 평가

장비의 성능 향상을 위해 지금 바로 어떤 것을 실행할 수 있는 지 확인해 보십시오.

모터 관리와 보호를 위한 최적의 릴레이 솔루션을 제공합니다. 효율성과 신뢰성이 필수적인 모든 모터 애플리케이션에 적합합니다. 기본적인 모터 보호부터 고급 모터 관리 시스템까지, IEC 61850과 같은 전용 통신 기능을 활용하여 모터를 효과적으로 관리하고 유지보수 시간을 절약할 수 있습니다.

자산 노후화 평가

장비의 성능 향상을 위해 지금 바로 어떤 것을 실행할 수 있는 지 확인해 보십시오.