푸시버튼, 램프, 조이스틱
푸시 버튼 스위치란?
푸시 버튼 스위치는 견고하고 안전한 설계로 다양한 산업 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 정밀한 제어와 안정적인 작동을 요구하는 산업 현장에서 핵심적인 역할을 수행하며, 효율적인 생산 시스템 구축에 기여합니다.Harmony 푸시 버튼 스위치
푸시 버튼 스위치 분야의 세계적인 선두주자인 Harmony 제품군은 푸시 버튼 스위치, 비상 정지, 선택 스위치 및 표시 등을 제공합니다. 3개의 패널 장착 가능 크기, 플라스틱 또는 금속 버전으로 제공되며 폭발성 대기를 포함한 대부분의 산업 응용 분야에 대해 인증되었습니다.주요 특징
- 탁월한 내구성: 혹독한 산업 환경에서도 오랜 시간 안정적으로 작동합니다.
- 다양한 기능: 잠금 기능, 조명 기능 등 사용자의 요구에 맞는 다양한 기능을 제공합니다.
- 안전성: 비상 정지 버튼 등 안전 기능을 통해 작업자의 안전을 보장합니다.
- 인체공학적 디자인: 편안한 조작감으로 작업 효율성을 높입니다.
- 다양한 모델: 22mm, 30mm 등 다양한 크기와 기능의 제품을 제공하여 다양한 설계에 적용 가능합니다.
산업용 제어 패널 전용 제품
산업용 제어 패널 전용 Harmony 라인에는 회전식 캠 스위치, 제어 스테이션, 펜던트 스테이션, 액세스 제어 솔루션 및 풋스위치도 포함됩니다.