브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
전기 인클로저
전기 인클로저는 전기 장비와 배선을 외부 환경으로부터 보호하고, 작업자를 감전 위험으로부터 안전하게 지키는 필수적인 보호 장치입니다. 전기 인클로저는 전기 배선, 광섬유 장치, 마이크로컨트롤러, 라우터, 스위치 등 다양한 전기 시스템을 고온, 습기, 먼지, 충격으로부터 효과적으로 보호합니다. 산업 현장에서 전기 인클로저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 적절한 전기 인클로저 없이는 과열이나 습기로 인해 장비 수명이 단축되고 심각한 고장이 발생할 수 있으며, 이는 생산성 저하와 안전사고로 이어질 수 있습니다.

전기 인클로저를 사용하면 어떤 이점을 얻을 수 있나요?
전기 인클로저 사용 시 다음과 같은 주요 이점을 얻을 수 있습니다:

환경적 보호
  • 방수 보호: 강수나 홍수로부터 전기 장비를 완벽하게 보호하여 수분 침입으로 인한 고장을 방지합니다.
  • 온도 관리: 극한의 고온이나 저온 환경에서도 안정적인 작동 온도를 유지하여 장비 성능을 최적화합니다.
  • 먼지 차단: 산업 현장의 먼지와 이물질로부터 정밀한 전기 부품을 보호합니다.
안전성 강화
  • 감전 방지: 작업자를 전기 위험으로부터 보호하여 산업 안전 기준을 충족합니다.
  • 화재 예방: 전기 장비의 과열과 단락을 방지하여 화재 위험을 최소화합니다.
경제적 효과
  • 장비 수명 연장: 환경적 요인으로부터 보호하여 전기 장비의 사용 수명을 크게 연장시킵니다.
  • 유지보수 비용 절감: 예방적 보호를 통해 고장 빈도를 줄이고 유지보수 비용을 절약합니다.
전기 인클로저의 주요 종류와 특성
    강철 전기 인클로저
  • 특성: 뛰어난 내구성과 강도, 경제적 가격
  • 적합한 사용예: 일반 산업 환경, 실내 배전반, 제어판넬
  • 장점: 높은 기계적 강도와 전자기 차폐 효과
스테인리스강 전기 인클로저
  • 특성: 우수한 내부식성과 위생성
  • 적합한 사용예: 식품·제약 산업, 화학 공장, 해안가 설비
  • 장점: 부식 저항성이 뛰어나 혹독한 환경에서도 장기간 사용 가능
열 관리 전기 인클로저
  • 특성: 효율적인 방열 설계와 온도 제어
  • 적합한 사용예: 서버실, 데이터센터, 고발열 전자 장비
  • 장점: 능동적 냉각 시스템으로 장비 성능 최적화

슈나이더 일렉트릭은 배전 및 산업 자동화 애플리케이션을 위한 고품질 표준 전기 인클로저부터 특수 맞춤형 솔루션까지, 전기 프로세스의 신뢰성과 효율성을 보장하는 완벽한 보호 솔루션을 제공합니다.