브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
네트워크 랙 및 액세서리
네트워크 랙이란 라우터, 스위치 등 복잡한 네트워크 장비를 효율적으로 배치하여 공간 활용도를 극대화하는 장비입니다. 네트워크 랙과 일반 캐비닛의 근본적인 차이는 IT 장비의 특성과 요구사항에 대한 깊은 이해에서 비롯됩니다. 네트워크 랙은 장비 냉각을 위한 최적의 통풍 설계와 체계적인 케이블 관리 시스템을 갖추어, 일반 캐비닛과 달리 IT 인프라 관리에 특화된 솔루션입니다.

네트워크 랙 선택 가이드
올바른 네트워크 랙 선택은 현재 장비 구성과 향후 확장 계획을 종합적으로 고려해야 합니다. 소규모 사무실의 경우 12-24U 크기가 적합하며, 중대규모 기업 환경에서는 42U 이상의 네트워크 랙을 권장합니다. 또한 스위치와 패치패널의 수량, 케이블 관리 요구사항, 설치 공간의 환기 조건 등을 사전에 검토하여 최적의 네트워크 랙을 선택하는 것이 중요합니다.

네트워크 랙 설치 고려사항
네트워크 랙 설치 시에는 몇 가지 핵심 요소를 사전에 검토해야 합니다. 설치 위치의 바닥 내하중, 전원 공급 계획, 네트워크 케이블 인입 경로를 미리 확인해야 합니다. 특히 네트워크 랙 주변의 충분한 공간 확보는 장비 설치와 유지보수 작업의 편의성을 크게 좌우합니다. 또한 향후 네트워크 장비 추가 시를 대비해 여유 공간을 확보하는 것이 바람직합니다.

네트워크 랙 관리 및 운영
네트워크 랙은 체계적인 장비 배치를 통해 운영 효율성을 극대화합니다. 각 네트워크 장비는 표준 랙 유닛에 맞춰 설치되며, 케이블 관리 패널을 통해 깔끔한 배선이 가능합니다. 이를 통해 관리자는 네트워크 인프라를 효율적으로 관리하고 유지보수할 수 있습니다.

슈나이더 일렉트릭의 네트워크 랙 특징:
  • 효율적인 공간 활용: 다양한 IT 환경에서 랙 마운트 IT 필수 장비의 핵심 요구사항을 충족하도록 설계된 엔클로저 플랫폼입니다. 표준 출입문을 쉽게 통과하도록 설계되어 신속한 배포가 가능합니다.
  • 고밀도 케이블 관리 최적화: 대규모 코어 네트워킹 스위치의 케이블 및 공기 흐름 관리를 위해 특별히 설계된 최적화된 랙 마운팅 공간을 제공합니다. 통합된 고밀도 케이블 관리자와 개선된 케이블 접근 루프는 대규모 케이블 번들을 효과적으로 지원합니다.
  • 우수한 공기 흐름 및 냉각 효율: 측면 공기 흐름 덕트 키트와 결합 시 대형 스위치의 차가운 흡입 공기와 뜨거운 배기 공기를 완벽하게 격리하여 냉각 효율을 극대화합니다.
  • 뛰어난 유연성 및 호환성: 다양한 제조사의 네트워크 장비를 설치할 수 있는 랙 마운팅 호환성을 제공하여 IT 인프라 구축에 뛰어난 유연성을 제공합니다.

당사의 네트워크 랙은 단순한 장비 수납함을 넘어, 네트워크 장비의 특성과 요구사항을 완벽하게 이해하여 설계되었습니다. 일반 캐비닛과 달리, 네트워크 랙은 체계적인 케이블 관리 시스템과 효율적인 통풍 설계를 갖추어 IT 인프라 관리에 특화된 솔루션을 제공합니다.