서지 보호기란?
서지 보호기는 전력 시스템에서 발생하는 과도한 전압과 전류로부터 전기 장비를 보호하는 핵심 안전장치입니다. 낙뢰나 전력 공급 변동으로 인한 서지 발생 시 효과적으로 차단하여 민감한 전자 장비의 손상을 예방합니다. 고품질 서지 보호기는 순간적으로 발생하는 과도한 전압 및 전류를 신속하게 접지로 우회시켜 안전한 서비스 환경을 조성합니다.
서지 보호기의 작동 원리와 종류
서지 보호기는 과전압 발생 시 초과 전류를 접지로 신속하게 방출하는 원리로 작동합니다. 주요 종류로는 MOV(Metal Oxide Varistor) 타입, GDT(Gas Discharge Tube) 타입, SPD(Surge Protective Device)와 같은 산업용 타입이 있습니다. SPD 타입은 옥내 또는 옥외 설치 가능하며 3상 접지 서비스의 서지 억제에 특화되어 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 서지 보호기는 표준적이고 경제적인 서지 억제 기능을 제공합니다.
전기 설비에서 서지 보호기 설치의 중요성
서지 보호기 설치는 전기 설비의 안전과 수명 연장에 필수적입니다. 서지로 인한 장비 손상은 생산 중단과 수리 비용 증가로 이어지며, 특히 산업용 제어 패널과 같은 고가 장비의 경우 더욱 치명적입니다. 서지 보호기는 초기 투자 비용 대비 장기적인 설비 보호 효과가 탁월하여 ROI가 높은 안전 솔루션입니다. 슈나이더 일렉트릭의 고성능 서지 보호기는 전력품질 관리의 핵심 요소로서 지속적인 운영 안정성을 보장합니다.