무정전전원장치 UPS
무정전 전원 공급장치(UPS)가 무엇인가요?
무정전 전원 공급 장치는 산업 환경에서 작업 중단을 방지하고 전기 장비의 수명을 연장해 최고 수준의 가용성, 총 소유 비용(TCO) 감소 및 에너지 효율성 개선을 비즈니스에 제공할 수 있습니다.
1. 전력 공급 중단으로 부터 보호 및 정전 시 전력 공급 가능
UPS 전원 공급 장치는 정전 시 비상 부하를 공급하는 전원 공급 시스템으로 정전, 스파이크 및 정전의 부작용으로부터 전기를 보호합니다. 컴퓨터의 기본 전원이 손실될 때마다 UPS 전원 공급 장치는 RAM의 필수 데이터와 정보가 지워지지 않도록 보장하여 시스템 손상을 방지합니다. 단기 정전 시 충분한 전력 공급과 건물, 사무실, 장비에 일관된 전력을 제공하며, 장기적인 중단에는 발전기와 같은 백업 소스를 포함합니다.
2. 건물, 사무실 및 장비에 전력이 유입될 때 전력의 일관성 개선
내부 배터리가 주요 전력망 공급 장치로부터 지속적으로 충전되도록 보장하며, 연결된 모든 장비 또는 장비에 안정적이고 일관된 전기 흐름을 전달하여 전기 장비의 수명을 연장하는 데 도움을 줍니다. 또한 전력 급증, 부하 이탈 및 예측할 수 없는 기상 조건으로부터 내부 배터리를 보호합니다.
3. 바이패스 패널(Bypass Panel)을 이용한 전원 연속성
최종 사용자가 UPS 전원 공급 장치를 완전히 바이패스할 수 있도록 합니다. 무정전 전원 공급 시스템이 내부적으로 오작동 또는 고장이 발생하면 정적 바이패스 스위치가 자동으로 즉시 부하를 주전원으로 전환합니다. 이를 실행하면 UPS가 효과적으로 바이패스 되고 UPS가 수리 또는 교체되는 동안 전원 연속성이 유지됩니다.
무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 관리 솔루션을 찾고 계시나요?
장비에 적합한 UPS 전원 공급 장치를 선택할 때는 장비의 출력 와트 용량보다 20-25% 높은 UPS를 선택하는 것이 좋습니다. 슈나이더 일렉트릭의 무정전 전원 공급 장치는 최소 KW부터 다중 MW에 이르기까지 모든 상황에 대응할 수 있습니다. 당사의 무정전 전원 공급 장치 솔루션을 살펴보고, 안정적인 전력 공급을 위한 UPS를 선택하세요.