밸브 액추에이터 및 밸브

Valves and valve actuators는 다양한 산업 분야의 자동화 시스템에서 정밀한 유량 제어를 담당하는 핵심 구성 요소로, 효율성, 안전성 및 신뢰성 향상에 기여합니다. 이러한 구성 요소는 HVAC, 수처리 및 에너지 관리 프로세스를 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 당사의 포괄적인 제품군에는 볼 밸브, 버터플라이 밸브, 글로브 밸브, 슈 밸브, 존 밸브, 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브와 유연한 통합을 지원하는 호환 액추에이터가 포함됩니다.

밸브 액추에이터와 밸브는 서로 매우 다르지만, 하나의 작업을 수행하기 위해 함께 사용됩니다. 밸브는 배관 내 물이나 가스의 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 반면, 밸브 액추에이터는 밸브의 개폐를 제어하는 데 사용됩니다. 밸브 액추에이터는 밸브를 자동으로 작동하도록 설계된 기계 장치로, 수동 조작이 필요 없습니다. 이 액추에이터는 제어 신호를 기계적 운동으로 변환하여 작동하며, 난방, 환기, 공조(HVAC)와 같은 시스템에서 유체 흐름, 압력 및 온도를 정밀하게 제어하는 데 필수적입니다. 슈나이더 일렉트릭은 정밀성, 효율성, 내구성을 갖춘 다양한 밸브 액추에이터를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.