Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

 

Phaseo ABL1

단상 전원 공급 장치 100 V 에서 240 V - 60 W 에서 240 W

반복되는 기계용으로 2.5 에서 10 A 까지용 조정된 스위치 모드 전원 공급 장치

Phaseo ABL1